17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ビニルキャブタイヤケーブル VCTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビニルキャブタイヤケーブル VCTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VCT 2X0.75SQ-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はVCT-2-0.75SQ-1です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・柔軟性・耐水性・耐熱性に優れ、又頑丈な構造となっていますので移動用に最適です
【用途】
・交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路用の配線として広く使用されます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 型式表記「BWG」は黒/白/緑を示しています。

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VCT
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
0.75
定格電圧
600V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
1
特性
耐熱性
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] 脱鉛PVC
仕上り外径(mm)
8.8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト