エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)

型番:

234168-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

234168-1の仕様・寸法情報

適用タイプ
ダイナミックコネクタ
適用タイプ詳細
D3100/D3200コネクタ
種類
引抜工具
-
-

商品情報

電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具

引抜工具の使い方

1.引抜工具を図のような方向で、ハウジングの凸型穴の、上部の狭い部分に差し込む。(工具の上下を確認。)

1.引抜工具を図のような方向で、ハウジングの凸型穴の、上部の狭い部分に差し込む。(工具の上下を確認。)

2.引抜工具の先端がハウジング ランスを持ち上げて、コンタクトがフリーになる。

2.引抜工具の先端がハウジング ランスを持ち上げて、コンタクトがフリーになる。

3.コンタクトが引き抜ける。

3.コンタクトが引き抜ける。

  • ※ 接点部に挿入しないよう、ご注意ください。誤って挿入した場合には、コンタクトを新しいものと取り替えて、ご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
234168-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,143
( 5,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具。
【特長】
・ハウジングランスを傷つけることなく、端子を引き抜く事が容易となる
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)の型番234168-1のページです。 型番234168-1に関する仕様情報を記載しております。
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
誤配線修正用
4
満足度:4.0
この引き抜き工具じゃなくても、引き抜けない事もありませんが。専用品の方が、コネクタに対して破損しにくいです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用)
引抜工具 724762-1
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 引抜工具
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コンタクト 引抜工具
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(接触子引抜工具)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格5,1435,65712,2064,9714,00311,489
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプダイナミックコネクタダイナミックコネクタEIコネクタコマーシャルメイテンロックコネクタミニユニバーサルメイテンロックコネクタユニバーサルメイテンロックコネクタ
適用タイプ詳細D3100/D3200コネクタD5000シリーズ----
種類引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具
よく一緒に購入される商品

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング