17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • 形状

    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

コードコネクタボディ(引掛形)

通常単価(税別)
1,0029,366
税込単価
1,10210,303
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレット...

詳細を確認
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

特徴

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

φC寸法

(mm)

L寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] 2P引掛形
125
15
PSE
63
27.5
27.5
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 2P引掛形
125
15
PSE
63
27.5
27.5
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 2P引掛形
250
15
PSE
63
27.5
27.5
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 2P引掛形
250
20
PSE
82
38.4
38.4
ナイロンカバータイプ
38.4
-
34
82
10
1個
[その他] 2P引掛形
250
30
PSE
100
55
55
ゴムカバータイプ
55
15
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
69
40
40
ナイロンカバータイプ
-
-
-
69
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
69
40
40
ナイロンカバータイプ
-
-
-
69
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
68.7
40
40
ナイロンカバータイプ
-
-
-
68.7
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
68.7
40
40
ナイロンカバータイプ
-
-
-
68.7
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
75
40
40
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
75
40
40
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
15
PSE
69
40
40
ナイロンカバータイプ
-
-
-
69
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
15
PSE
75
40
40
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
15
PSE
69
40
40
ナイロンカバータイプ
-
-
-
69
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
15
PSE
69
40
40
ナイロンカバータイプ
-
-
-
69
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
15
PSE
75
40
40
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
20
PSE
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
20
PSE
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
20
PSE
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
20
PSE
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
PSE
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
PSE
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
PSE
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
20
PSE
90
46
46
ゴムカバータイプ
46
15
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
480
20
-
86.5
45
45
ナイロンカバータイプ
45
-
39.5
86.5
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
PSE
100
61
61
ゴムカバータイプ
61
16
-
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
30
PSE
100
61
61
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
PSE
100
61
61
ゴムカバータイプ
61
16
-
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
600
30
-
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
60
-
146.5
67
67
25
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
60
-
146.5
67
67
25
-
-
-
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
20
PSE
88.5
51
51
ナイロンカバータイプ
51
-
45
88.5
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
480
20
-
88.5
51
51
ナイロンカバータイプ
51
-
45
88.5
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
125/250
30
-
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
PSE
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
PSE
100
61
61
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
30
-
100
58
58
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
30
-
100
61
61
ゴムカバータイプ
61
18
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
60
-
146.5
67
67
25
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
60
-
146.5
67
67
25
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
3日目
1,177
( 1,295 )
3日目
1,404
( 1,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,549
( 3,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,002
( 1,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,672
( 1,839 )
3日目
1,002
( 1,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
3日目
1,361
( 1,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,586
( 1,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,613
( 1,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,122
( 2,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,629
( 2,892 )
3日目
2,629
( 2,892 )
3日目
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,527
( 1,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,629
( 2,892 )
3日目
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,629
( 2,892 )
3日目
1,342
( 1,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,806
( 3,087 )
3日目
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
3日目
3,943
( 4,337 )
3日目
2,519
( 2,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,161
( 4,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,588
( 2,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
3日目
3,943
( 4,337 )
3日目
2,519
( 2,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,519
( 2,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,753
( 4,128 )
3日目
8,282
( 9,110 )
3日目
9,080
( 9,988 )
3日目
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,031
( 2,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,857
( 4,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,154
( 2,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,628
( 2,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,628
( 2,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,725
( 4,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,392
( 4,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,080
( 9,988 )
3日目
9,366
( 10,303 )
3日目

詳細情報

基本情報

電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形のコネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから30A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー、赤色品、青色品を用意。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードコネクタボディ(引掛形)のレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
分電盤から電源取り出しに。
5
満足度:5.0
分電盤から3相200V電源を取り出すのに使用。端子ネジ周辺のスペースが十分で、圧着端子の接続作業が楽なのが良いです。太い...もっと読む
1人が参考にしています。
設備の部品
3
満足度:3.0
この商品は自社の設備に使用しました。以前にも同じものを設置していたのですが不具合が生じてしまいましたので、この商品と交換...もっと読む
0人が参考にしています。
装置電源用に使用
5
満足度:5.0
装置電源用に使用しました。 数量も1個から注文でき、とても購入しやすくたすかります。 なんの問題もなく、使用出来ました。
0人が参考にしています。
200V電源からの配線
5
満足度:5.0
全く問題なく使えました。圧着端子も併せて買うといいかもしれません。なんかしっかりした感じが好きです。
0人が参考にしています。
動力電源の接続用
4
満足度:4.0
パナの同容量品よりコンパクトなのでこちらを優先的に使っている。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q適合プラグは何ですか?
A
3222Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードコネクタボディ(引掛形)
防水形コードコネクタボディ(引掛形)
コードコネクタボディ 平刃形
プラグ 引掛形
防水形プラグ(引掛形)
抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,002-2,023 -1,183 -651 -1,616 -1,234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コードコネクタボディコードコネクタボディコードコネクタボディプラグプラグコードコネクタボディ
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング