17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 形状

    • A-3
    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

防水形フランジインレット

通常単価(税別)
2,19116,882特別価格
税込単価
2,41018,570特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

防水保護等級IP44(カバー全閉時)屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付ける防水...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防水形フランジインレットの詳細

3125GNWの製品イメージ(01)

3125GNWの製品イメージ(01)

3125GNWの製品イメージ(02)

3125GNWの製品イメージ(02)

7115GNWの製品イメージ(01)

7115GNWの製品イメージ(01)

7115GNWの製品イメージ(02)

7115GNWの製品イメージ(02)

【3125GNW:接地形3P 15A 250V 防水形フランジインレット】

  • 引掛形
  • 防水/防塵保護等級:IP44適合品
  • 色:白色
  • 適用電線:φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式、引締式
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:131.9g

【7115GNW:接地形2P 15A 125V(NEMA 5-15)防水形フランジインレット】

  • 平刃形
  • 防水/防塵保護等級:IP44適合品
  • 色:白色
  • 適用電線:φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式、引締式
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:117.4g

3125GNW:接地形3P 15A 250V 防水形フランジインレットの寸法図

 

(単位:mm)

 

3125GNWの寸法図(01)

3125GNWの寸法図(01)

 

(単位:mm)

 

3125GNWの寸法図(02)

3125GNWの寸法図(02)

部番部品名箇数摘要
1ベース1ポリアミド樹脂
2カバー1ポリアミド樹脂
3パッキング1ポリ塩化ビニル樹脂
4インレット部ボディA1ポリアミド樹脂
5インレット部ボディB1ポリアミド樹脂
6ピン1黄銅 ニッケルメッキ
7刃A1黄銅
8刃B2黄銅
9端子ねじ4黄銅 M4
10取付板1黄銅 ニッケルメッキ
11取付板止ねじ3軟鋼 M3 亜鉛メッキ、クロメート処理
---軟鋼 フランジナットM4 三価ホワイト(添付品)
12パネル取付ねじセット4黄銅 丸皿ねじM4×20 ニッケルメッキ
13PLCラベル1(添付品)
14絶縁カバー1ポリ塩化ビニル樹脂

以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

ℓ寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
80
72
53.5
30
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
15
80
72
54.5
31
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
15
80
72
53.5
30
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
20
96
85
56
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
20
96
85
56
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
96
85
56
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
96
85
73.3
-
-
1個
[その他] 3P引掛形
250
30
96
85
73.3
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
96
85
73.3
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
60
118
118
78
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
600
60
118
118
78
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
20
96
85
56
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
96
85
73.3
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
96
85
73.3
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
30
96
85
73.3
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
60
118
118
78
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
60
118
118
78
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
80
72
55
31.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,191
( 2,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,136
( 5,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,432
( 2,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,371
( 4,808 )
3日目
3,796
( 4,176 )
3日目
3,3462,007
( 2,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0462,225
( 2,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,849
( 5,334 )
3日目
4,849
( 5,334 )
3日目
12,460
( 13,706 )
3日目
13,714
( 15,085 )
3日目
3,804
( 4,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,122
( 5,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,472
( 6,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,137
( 7,851 )
3日目
14,851
( 16,336 )
3日目
16,882
( 18,570 )
3日目
2,701
( 2,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水保護等級IP44(カバー全閉時)
屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付ける防水形フランジインレット。
【特長】
・コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具。
・カバー全閉時に防水になる仕様。
・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品。
・リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80゜で静止可能。
・全開時160゜の位置で静止可能なカバー。
・ボディとカバーおよびベースフランジ材質には、耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・取付ねじ/ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー付。
・電線接続は、端子ねじを締め付ける「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。
【用途】
・ゴルフカートなどのバッテリー車の充電や冷凍車、蓄電池や移動用照明器の受電口に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形フランジインレットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
QIP性能はどのくらいになりますか?
A
カバー全閉時にIP44適合品となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水形フランジインレット
防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)
防水形パネルコンセント(セット品)
防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)
コードコネクタボディ 平刃形
ハイパープラグ(平刃形)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格2,191-7,884 -3,29719,683 -1,183 -4,037
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類インレットインレットアウトレットアウトレットコードコネクタボディプラグ
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE
保護等級IP44IP65----
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング