17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 形状

    • A-3
    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

パネル用コンセント

通常単価(税別)
1,0056,558
税込単価
1,1067,214
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付け、電源を供給するために用いる、引掛形・平刃形...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

パネル用コンセント 引掛形の詳細例

4240-P-L16の製品イメージ(01)

4240-P-L16の製品イメージ(01)

4240-P-L16の製品イメージ(02)

4240-P-L16の製品イメージ(02)

2320-Pの製品イメージ(01)

2320-Pの製品イメージ(01)

2320-Pの製品イメージ(02)

2320-Pの製品イメージ(02)

【4240-P-L16:接地形3P 20A 480V (NEMA L16-20)パネル用コンセント】

  • 色:黒色
  • 適用電線:φ2~φ2.6(直径2~2.6mm)、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式、引締式
  • 適用圧着端子:R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:80.0g

【2320-P:2P 30A 250V パネル用コンセント】

  • 色:黒色
  • 適用電線:φ2~φ3.2(直径2~3.2mm)、5.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式、引締式
  • 適用圧着端子:R5.5-5
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:112.0g

4240-P-L16:接地形3P 20A 480V (NEMA L16-20)パネル用コンセントの寸法図

 

(単位:mm)

 

4240-P-L16の寸法図

4240-P-L16の寸法図

部番部品名箇数摘要
1ボディ1ポリアミド樹脂
2カバー1ポリアミド樹脂
3端子4黄銅 内1ケ, ニッケルメッキ
4刃受4リン青銅
5取付金具2軟鋼 亜鉛メッキ, クロメート処理
6端子ねじ4黄銅 M4

2320-P:2P 30A 250V パネル用コンセントの寸法図

 

(単位:mm)

 

2320-Pの寸法図

2320-Pの寸法図

部番部品名箇数摘要
1ボディ1ユリア樹脂
2裏蓋1ユリア樹脂
3端子2黄銅
4刃受2リン青銅
5取付金具2軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
6端子ねじ2黄銅 M4.5

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

代表規格

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

L寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
35
32.4
60
35
24.4
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
20
PSE
36
33.2
60
36
25.2
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
PSE
36
33.2
60
36
25.2
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
PSE
36
32.4
60
36
25.2
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
480
20
-
43
33.2
60
43
25.2
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
PSE
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
PSE
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
PSE
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
PSE
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 3P引掛形
600
30
-
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
480
20
-
41
33.2
60
41
25.2
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
125/250
30
-
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
PSE
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
PSE
42
40
70
42
32
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
30
-
42
40
70
42
32
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
PSE
35
32.4
60
35
21.2
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
PSE
35
32.4
60
35
21.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
3日目
1,612
( 1,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,741
( 1,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,692
( 5,161 )
3日目
1,540
( 1,694 )
3日目
3,393
( 3,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,284
( 5,812 )
3日目
2,563
( 2,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,284
( 5,812 )
3日目
3,051
( 3,356 )
3日目
1,533
( 1,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,126
( 3,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,145
( 4,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,558
( 7,214 )
3日目
3,900
( 4,290 )
3日目
1,607
( 1,768 )
3日目
1,005
( 1,106 )
3日目

詳細情報

基本情報

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付け、電源を供給するために用いる、引掛形・平刃形の機器専用コンセントです。
【特長】
・単相・三相の15Aから30A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂またはユリア樹脂を採用。
・UL規格/CSA規格認証取得品(PSEにも適合)もラインナップ。
・防水プレートとの組み合わせが可能。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル用コンセントのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
制御ボックスからの取り回し
5
満足度:5.0
制御ボックスの内側から外へ配線を供給するために使用しています。長年使っていますが、特に不満はありません。 薄い板金に使用...もっと読む
0人が参考にしています。
装置内用コンセント
5
満足度:5.0
客先の指定により、装置内コンセントとして 設置しました。デバック用PC等を接続して 使用しています。カバーを付け、コンセ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の電源供給口として
3
満足度:3.0
制御盤から電源を装置に供給するため装置の電源供給口として組み込んで使用しています。お得意先様からのご指定によりこのコンセ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q適合プラグは何ですか?
A
ナイロンカバータイプの4242N-L16があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル用コンセント
パネル用コンセントシリーズ
防水形パネルコンセント(セット品)
防水形パネルコンセント 引掛形 60A
防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)
複式機器用アウトレット(コンセント)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,005-1,740 -3,29712,326 -19,683 -1,904 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アウトレットアウトレットアウトレットアウトレットアウトレットアウトレット
寸法 長さ(mm)686896118152.568.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング