17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 形状

    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 特徴

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

通常単価(税別)
1,1094,269
税込単価
1,2204,696
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

必要に応じて容易に設置できる、プラグへ電源を供給するための露出タイプの引掛形コンセント。【特長】ボディ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

露出コンセント 引掛形の詳細例

3221の製品イメージ(01)

3221の製品イメージ(01)

3221の製品イメージ(02)

3221の製品イメージ(02)

S50の製品イメージ(01)

S50の製品イメージ(01)

S50の製品イメージ(02)

S50の製品イメージ(02)

3221:3P 20A 250V 露出コンセントの仕様

 

(単位:mm)

 

3221:3P 20A 250V 露出コンセントの寸法図

3221:3P 20A 250V 露出コンセントの寸法図

部番部品名箇数摘要
1ボディ1フェノール樹脂
21ユリア樹脂
3端子3黄銅
4曲座金3黄銅
5刃受3リン青銅
6端子ねじ3黄銅 M4
  • 色:黒色
  • 適用電線:φ2~2.6(直径2~2.6mm)、3.5mm2
  • 電線接続方式:巻締式
  • 単重:109.4g

S50:接地形2P 15A 125V 露出コンセントの寸法図

 

(単位:mm)

 

S50:接地形2P 15A 125V 露出コンセントの寸法図

S50:接地形2P 15A 125V 露出コンセントの寸法図

部番部品名箇数摘要
1ボディ1フェノール樹脂
21フェノール樹脂
3端子3黄銅
4刃受3リン青銅
5端子ねじ3黄銅 M3.5

【S50:接地形2P 15A 125V 露出コンセント】

  • 色:黒色
  • 適用電線:φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2
  • 電線接続方式:巻締式
  • 単重:76.8g
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
型番

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

特徴

A寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] 接地形2P 引掛形
250
15
PSE
42.6
50
95
複式
-
10
1個
[その他] 2P引掛形
125
15
PSE
34
50
50
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,269
( 4,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,109
( 1,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

必要に応じて容易に設置できる、プラグへ電源を供給するための露出タイプの引掛形コンセント。
【特長】
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を多くに採用。
電線接続は、電線挿入穴を利用した「差締式」。
裏蓋にある電線挿入穴付近のノックアウト式電線引出し口から、その部分を押し割って電線を引き出す仕様。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
装置用電源コンセント
4
満足度:4.0
急ぎで必要だったので、ミスミさんで本品を購入しました。パナとかの変わりに購入しましたが実用上同等で劣るところはありません...もっと読む
1人が参考にしています。
機械のコンセント
1
満足度:1.0
使用していたものとコンセントが異なったため、露出コンセントをさがしたら、ありました。しかし届いたら引っ掛けの向きが逆方向...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。ご購入後不明点等ございましたら、弊社カスタマーサービスセンターまでご連絡いただけますと存じます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q適合プラグは何ですか?
A
ナイロンカバータイプですと3222N、ゴムカバータイプですと3222Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)
露出コンセント 3P 20A
露出コンセント接地 3P 20A
UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A
防水形露出コンセント(引掛形60A)
接地15Aアダプタ
メーカーアメリカン電機ELPA朝日電器ELPA朝日電器アメリカン電機アメリカン電機Panasonic
通常価格1,109-4,1001,4491,745 -16,512 -1,333
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類アウトレットアウトレット/ソケットアウトレット/ソケットプラグアウトレットその他

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング