17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 形状

    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

防水形プラグ(引掛形)

通常単価(税別)
1,61623,633
税込単価
1,77825,996
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

防水保護等級IP65。電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、引...

詳細を確認
  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防水形プラグ 引掛形の詳細例

2322RWの製品イメージ(01)

2322RWの製品イメージ(01)

2322RWの製品イメージ(02)

2322RWの製品イメージ(02)

4662RWの製品イメージ(01)

4662RWの製品イメージ(01)

4662RWの製品イメージ(02)

4662RWの製品イメージ(02)

【4662RW:接地形3P 60A 600V 防水形プラグ】

  • 防水/防塵保護等級:IP65相当品
  • 色:黒色
  • 適用電線:2CT/VCT 14mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R14-6
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:463.0g
  • 備考:ゴムカバー

【2322RW:2P 30A 250V 防水形プラグ】

  • 防水/防塵保護等級:IP65相当品
  • 色:黒色
  • 適用電線:2CT 5.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R5.5-5
  • 単重:169.0g
  • 備考:ゴムカバー

2322RW:2P 30A 250V 防水形プラグの仕様

 

(単位:mm)

 

2322RW:2P 30A 250V 防水形プラグの寸法図

2322RW:2P 30A 250V 防水形プラグの寸法図

  • ※ ( )寸法:参考値
部番部品名箇数摘要
1ボディ1フェノール樹脂
2ゴムカバー1耐候性ゴム
3防水チューブ1熱収縮チューブ
4刃A1黄銅
5刃B1黄銅
6端子2黄銅
7グリップ2ポリカーボネート樹脂
8端子ねじ2黄銅 M4.5
9グリップねじ2ステンレス鋼

4662RW:接地形3P 60A 600V 防水形プラグの仕様

 

(単位:mm)

 

4662RWの寸法図

4662RWの寸法図

  • ※ ( )寸法:参考値
部番部品名箇数摘要
1ボディA1ポリアミド樹脂
2ボディB1ポリアミド樹脂
3セパレータ1ポリアミド樹脂
4ゴムカバー1耐熱性ゴム 黑色
5防水チューブ1熱収縮チューブ 黑色
6アース刃1銅 ニッケルメッキ
73銅 スズメッキ
8丸バンド1ステンレス鋼
9端子ねじ4黄銅 M6
10バンドねじ1ステンレス鋼 M4
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。


以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] 2P引掛形
250
30
PSE
145
55.4
55.4
55.4
15
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
100
-
304
88
88
35
-
10
1個
[その他] 3P引掛形
600
100
-
304
88
88
35
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
15
PSE
134
42.4
42.4
-
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
20
PSE
135
45.4
45.4
45.4
15
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
20
PSE
135
45.4
45.4
45.4
15
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
PSE
135
45.4
45.4
45.4
15
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
480
20
-
145
45.4
45.4
45.4
15
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
PSE
145
59.4
59.4
59.4
16
10
1個
[その他] 3P引掛形
250
30
PSE
145
59.4
59.4
59.4
16
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
PSE
145
59.4
59.4
59.4
16
10
1個
[その他] 3P引掛形
600
30
-
145
59.4
59.4
59.4
16
10
1個
[その他] 3P引掛形
600
60
-
215
79
79
22
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
100
-
304
88
88
38
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
100
-
304
88
88
38
-
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
480
20
-
145
50.4
50.4
50.4
16
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
PSE
145
59.4
59.4
59.4
18
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
PSE
145
59.4
59.4
59.4
18
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
30
-
145
59.4
59.4
59.4
18
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
60
-
215
79
79
25
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
600
60
-
215
79
79
25
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
15
PSE
134
42.4
42.4
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
15
PSE
134
42.4
42.4
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,687
( 4,056 )
3日目
21,675
( 23,843 )
3日目
21,536
( 23,690 )
3日目
1,616
( 1,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,802
( 3,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,037
( 3,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,282
( 3,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,828
( 3,111 )
3日目
4,337
( 4,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,819
( 4,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,531
( 4,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,714
( 4,085 )
3日目
9,464
( 10,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,181
( 22,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,633
( 25,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,964
( 2,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,501
( 2,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,959
( 5,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,569
( 3,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,785
( 9,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,153
( 11,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,766
( 1,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水保護等級IP65。電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、引掛形の防水プラグです。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)

ご注意

  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形プラグ(引掛形)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機器への接続
5
満足度:5.0
変圧用のトランスへの接続に使用しました。 引掛型でロックできますので使用中に誤って抜けてしまうことがなく助かります。
1人が参考にしています。
機械の配線用
5
満足度:5.0
どこで購入すればいいのかわからなかったので ここにあって助かりました しかもかなり廉価だと思います
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
QIP性能はどのくらいになりますか?
A
IP65相当となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水形プラグ(引掛形)
防水形コードコネクタボディ(引掛形)
防水形露出コンセント(引掛形60A)
防水形パネルコンセント 引掛形 60A
防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)
防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,616-2,023 -16,512 -12,326 -7,884 -1,864 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類プラグコードコネクタボディアウトレットアウトレットインレットアウトレット
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング