エレクトロニクス部品技術窓口

防水形コードコネクタボディ 4664RWの製品イメージ
(単位:mm)

4664RWの寸法図
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | ボディB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | セパレータ | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 4 | ゴムカバー | 1 | 耐候性ゴム 黒色 |
| 5 | 防水チューブ | 1 | 熱収縮チューブ 黑色 |
| 6 | 刃受 | 4 | リン青銅 スズメッキ |
| 7 | 端子 | 4 | 銅 スズメッキ.内1ヶ、ニッケルメッキ |
| 8 | 丸バンド | 1 | ステンレス銅 |
| 9 | 端子ねじ | 4 | 黄銅 M6 |
| 10 | 丸バンドねじ | 1 | ステンレス銅 M4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,879円 ( 4,267円 ) | 3日目 |
20,764円 ( 22,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,212円 ( 26,633円 ) | 3日目 |
2,174円 ( 2,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,535円 ( 2,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,516円 ( 2,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,018円 ( 3,320円 ) | 3日目 |
3,294円 ( 3,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,241円 ( 3,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,677円 ( 5,145円 ) | 3日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 3日目 |
8,783円 ( 9,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,080円 ( 9,988円 ) | 3日目 |
10,144円 ( 11,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,800円 ( 20,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,168円 ( 22,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,033円 ( 2,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,243円 ( 3,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,967円 ( 3,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,034円 ( 4,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,080円 ( 9,988円 ) | 3日目 |
9,465円 ( 10,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,366円 ( 10,303円 ) | 3日目 |
11,629円 ( 12,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,023円 ( 2,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,600円 ( 2,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、引掛形の防水コネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):350円