17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ナイロンコネクタ専用圧着工具 プロクリンパーIII 354940-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイロンコネクタ専用圧着工具 プロクリンパーIII

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

354940-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダイス交換方式の圧着工具。
【特長】
・多種多様な端子を圧着する事が可能
【用途】
・コンピュータ/事務機/自動販売機

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適用タイプ
ナイロンコネクタ専用圧着工具本体
適用シリーズ
D3000シリーズ/メイテンロックシリーズ
種類
圧着工具本体
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト