17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

タイプレート(結束バンド固定具)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイプレート(結束バンド固定具)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TP2-C

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

一般的なケーブルタイ固定具。
【特長】
・各プレートには、楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができる。
・使用箇所:屋内。
・材質:ナイロン66。
・TP2-C、TP2-Mの固定方法:M5ネジ。
・TP4H-C、TP4H-Dの固定法:M6ネジ。
【用途】
・固定具の位置を選べるネジ止めのケーブルタイ固定具。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年11月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

指定中の仕様・寸法情報

使用結束バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用環境
屋内
取付/固定方法
M5
材質詳細
ナイロン66

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト