エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕【100個入り】

型番:

TASG1S8-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TASG1S8-Cの仕様・寸法情報

材 質
ナイロン
全長(mm)
20.3
幅(mm)
9.4
使用環境
屋内
トラスココード
438-4130
取付/固定方法
M4
取り付け穴径(φ・mm)
4.5
材質詳細
ナイロン66
適用バンド
PLT200/PLT250/PLT300
RoHS?
10

商品情報

スーパーグリップ専用タイアンカー(TA1タイプ)の詳細

寸法図

寸法図

部品番号使用結束
バンド幅(mm)
寸法(mm)穴径
(φmm)
固定方法使用箇所材質
 100個入ABC
TASG1S8-CPLT80 ~ PLT30020.39.45.64.5M4ネジ屋内ナイロン66

型番リスト

表示件数
型番
TASG1S8-C
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕。
【特長】
・薄型で、結束に対して平行または垂直に使用可能
【用途】
・ネジ止めで束線の固定をする配線用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕の型番TASG1S8-Cのページです。 型番TASG1S8-Cに関する仕様情報を記載しております。
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
TASG1S8-C0は耐候性があり、屋外で使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
ソーラー用メタルクリップ
スーパーグリップ専用タイアンカー
2方向挿入タイプステンレス固定具
クリップ型固定具
メタルマウント
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格2,79710,9775,16413,5869,292 -4,668 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ナイロンスチール亜鉛メッキナイロンSUS304スチール亜鉛メッキその他
全長(mm)20.322.420.31822.425.4
幅(mm)9.414.29.41814.212.7
使用環境屋内屋外用屋外-屋内屋内/屋外
トラスココード438-4130498-6296-496-2010--
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング