17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レーザープリンタ用ケーブルタグラベル C217X138P1J

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザープリンタ用ケーブルタグラベル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C217X138P1J

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電気回路種別の表示などに使用する透明ポケットやラベルホルダーに最適です。
【特長】
・ケーブルの行き先表示用ラベル
・粘着力に優れた基材
・耐久性にも優れる
・材質:コート紙(材質コード:GMPT-W)
・使用温度範囲:0℃~100℃
・粘着材は付いていません
【用途】
・電線の表示や電線への巻きつけ使用に最適
・レーザープリンタにて印字し、ミシン目に沿って1~2回折り曲げて切り取ります

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

取付/固定方法
ラベルサイズ縦×横(mm)
35.0×55.0
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト