17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 材質

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • フラットケーブル最大幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

L字型ベース【100個入り】

通常単価(税別)
21,51930,596
税込単価
23,67133,656
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

束線を結束、保持するスタンド型固定具。【特長】・ハーネス及びフラットケーブルを浮かせて取り付けることが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハーネスを浮かせて取り付けるL字型の固定具

使用例

使用例

L字型ベースの外形図と寸法

L字型ベースの寸法図

L字型ベースの寸法図

部品番号フラットケーブル
最大幅(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 100個入1000個入ABCDEFG
RAFCBI1-S6-C20-M2025.444.43.23.29.715.919.112.7M3ネジ屋内ナイロン66
RAFCBI2-S6-C20-M2050.870.6
RAFCBI3-S6-C20-M2076.296.8

型番リスト

表示件数

材質

全長

(mm)

(mm)

フラットケーブル最大幅

(mm)

最小発注数量
ナイロン
70.6
15.9
50.8
1パック

100個入り

ナイロン
96.8
15.9
76.2
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,519
( 23,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,596
( 33,656 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

束線を結束、保持するスタンド型固定具。
【特長】
・ハーネス及びフラットケーブルを浮かせて取り付けることができる。
・距離を離すことで、ノイズ、熱、振動などの影響を少なくする。
【用途】
・ノイズ、熱、振動などの影響を受けやすい環境での配線の固定に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L字型ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの製品は屋外で使用できますか?
A
色は黒ですが、耐紫外線性はありませんので、屋外では使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L字型ベース
L字型固定具
クリップ型固定具
ソーラー用メタルクリップ
FCPプレート
薄型固定具
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格21,519-35,738 -9,292 -10,9774,003 -2,391 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ナチュラル乳白-シルバー-ナチュラル
使用環境屋内屋内屋内屋外用屋内屋内
取付/固定方法M3-クリップ-結束バンド-
材質詳細ナイロン66ナイロン66亜鉛メッキ鋼亜鉛メッキ鋼ナイロン66ナイロン66
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト