エレクトロニクス部品技術窓口
電線の結線作業に、端子台と端子ボックスの役目を果たすケーブルグランド。1つで「端子台+端子ボックス」の...
詳細を確認
ねじ止め用多連式絶縁キャップ OA-QTM

使用例1

使用例2
| 型式 | 極数 | 定格 電圧 | 最大適合 電線径(mm) | 端子 ねじ | 適合圧着端子 (mm) | 使用周囲 温度 | 本体 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-QTM32 | 3P | AC/DC 600V | ø3×2本 /端子ねじ | A | 0.5-2(丸端子) Max.5.7 | -20~ +80℃ | 約5g |
| OA-QTM33 | ø3.5×2本 /端子ねじ | B | 1.25-3(丸端子) Max.6 | 約10g | |||
| OA-QTM34 | ø5×2本 /端子ねじ | C | 1.25-4・2-4(丸端子) Max.8.5 | 約15g | |||
| OA-QTM44 | 4P | 約19g | |||||
| OA-QTM64 | 6P | 約30g |
端子ねじ詳細
A:M2×5 ばね座金付なべ小ねじ、B:M3×5 ばね座金付なべ小ねじ、C:M4×6 ばね座金付なべ小ねじ

電線を接続する。

ケースへ入れる。

「パチン」と音がするまで押し込む。

ねじ止めする場合

結束バンドで固定する場合

型式彫刻面を上にしてケースを外してください。

型式彫刻面を下にしてケースを外すと、端子ねじが落下します。

圧着端子の向きが不適

圧着端子が3個以上
指定以外の圧着端子は使用しないこと。(仕様参照)
ねじは付属ねじまたはそれと同等のもの以外は使用しないこと。(仕様参照)
ねじにゆるみがないことを必ず確認すること。(増締めを必ず行うこと)
上図のような接続は絶対にしないこと。

OA-QTM32の外形図と寸法

OA-QTM34の外形図と寸法

OA-QTM64の外形図と寸法

OA-QTM33の外形図と寸法

OA-QTM44の外形図と寸法

材質説明図
OA-QTM シリーズは防水タイプではありません。防水の必要な所にはOA-QW シリーズをご使用ください。
以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前にお問い合わせください。
先に発売されていた単極用絶縁キャップのユーザ様から頂いた『部品点数が多いと作業がやりづらい』『配線後の見た目を綺麗にしたい』などのご要望に応える為に単極から多連式にすることで部品点数を削減し、作業性を大幅に改善しました。
電線の結線作業に、端子台と端子ボックスの役目を果たすケーブルグランド。
1つで「端子台+端子ボックス」の役目を果たする。
【特長】
・テープ巻き作業のような個人差は無く安心な結線・絶縁作業が行える。
・接続変更もケースを外すだけで簡単に行える。
・分岐配線用もラインナップされ端子金具を脱着することで3~6Pまたは4~8Pに極数変更が可能。
・端子台と端子ボックスの2役をこなし、省スペース、省コスト化を達成する。
【用途】
・各種機械・検査装置のモータ線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~