17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スーパーグリップ専用 タイマウント【100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

スーパーグリップ専用固定具タイマウントの特長

寸法図

寸法図

部品番号使用バンド寸法(mm)固定方法使用箇所材質
ABC
TMSG1S6-CPLT80~PLT10013.09.75.6M3ネジ屋内ナイロン
66
TMSG2S8-CPLT80~PLT30016.812.28.6M4ネジ
TMSG3S10-CPLT80~PLT370S23.115.510.9M5ネジ

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

使用結束バンド幅

(mm)

トラスココード

取付/固定方法

適用バンド

RoHS?最小発注数量
13
9.7
PLT80~PLT100
324-2846
M3
PLT80 / PLT100
10
1パック

100個入り

16.8
12.2
PLT80~PLT300
324-2820
M4
PLT80 / PLT100 / PLT150 / PLT200 / PLT250 / PLT300
10
1パック

100個入り

23.1
15.5
PLT80~PLT370S
324-2854
M5
PLT80 / PLT100 / PLT150 / PLT200 / PLT250 / PLT300 / PLT350 / PLT370S
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,541
( 4,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,970
( 5,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,812
( 7,493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スーパーグリップ専用の固定具。
【特長】
・スーパーグリップ専用のタイマウントです。
・ねじ止めで固定する台座方式で、結束にしっかりと固定可能です。
【用途】
・ネジ止めで束線の固定をする配線用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーグリップ専用 タイマウントのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計、製作した製品に使用しています。製品内の細い配線の固定用としています。製品の特性上、接着タイプは使用できないの...もっと読む
0人が参考にしています。
配線やエア配管の固定に
5
満足度:5.0
配線やエア配管の固定に使用しています。ねじ止めなので取り付けるにはねじ穴等の加工は必要ですが剥がれる心配はないので、配線...もっと読む
0人が参考にしています。
電機配線やエアーのナイロンホースに対して使用
5
満足度:5.0
屋内で使用する機器の配線やエアーのナイロンホースに対し結束バンド(スーパーグリップ)で結束した箇所を固定するために使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
TMSG1S6-C0,TMSG2S8-C0、TMSG3S10-C0は耐候性があり、屋外で使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーグリップ専用 タイマウント
スーパーグリップ専用タイアンカー
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
回転式タイマウント
メタルマウント
スーパーリールバンドヘッド
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格4,541-5,1642,79732,304 -4,668 -2,943 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンその他その他
特徴スーパーグリップ専用-----
材質詳細ナイロン66耐候性ナイロン66ナイロン66耐候性ナイロン66アルミニウムデルリン
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング