17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

4方向挿入タイプネジ留め式 固定具【100~500個入り】

通常単価(税別)
5,84928,427
税込単価
6,43431,270
通常出荷日:1日目~3日目

一般的な結束バンド固定具です。(ネジ留め式)【特長】・BX、FX、RX、PO等のキャビネットを自立型に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

全長

(mm)

(mm)

使用結束バンド幅

(mm)

トラスココード

特徴

取付/固定方法

取り付け穴径

(φ・mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
樹脂
25.4
25.4
2.3~4.8
403-6719
□25.4
M3
4.0
ABS
-
1パック

500個入り

ナイロン
50.8
50.8
2.3~8.9
403-6743
□50.8
M3
5.2
ナイロン66
-
1パック

200個入り

ナイロン
28.4
28.4
2.3~4.8
アイボリー
403-6573
□28.4
M3
3.7
難燃性ナイロン66
-
1パック

100個入り

ナイロン
28.4
28.4
2.3~4.8
403-6581
□28.4
M3
3.7
ナイロン66
-
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,094
( 16,603 )
1日目
18,296
( 20,126 )
3日目
5,849
( 6,434 )
1日目
28,427
( 31,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般的な結束バンド固定具です。(ネジ留め式)
【特長】
・BX、FX、RX、PO等のキャビネットを自立型にできます。
・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
・耐震性に優れています。
・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
・レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。
・ベージュ色は下表の品番です。
・クリーム色は品番末尾にKをつけてください。
・束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
・粘着テープ付きなので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。また、同時にM3ネジで固定できます。(ABM1M、ABMMタイプを除く)
・粘着テープの材質は、一般的な使用に適したゴム系、屋外や高温下での使用に適したアクリル系があります。
・結束バンドを4方向から挿入することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4方向挿入タイプネジ留め式 固定具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4方向挿入タイプネジ留め式 固定具
クリップ型固定具
回転式タイマウント
薄型固定具
L字型固定具
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格5,849-9,292 -32,304 -2,391 -35,738 -2,797
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
使用環境屋内屋内屋外屋内屋内屋内

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト