エレクトロニクス部品技術窓口
トランジスタ出力(DC24V0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタ。 【特...
詳細を確認
簡単に脱着できる端子カバーを本体、ユニットに分けて標準装備。フィンガープロテクション機能をもち、感電防止や保守点検時の安全性が向上。端子カバーに設けられたねじ締め用の穴はドライバーガイドで、ねじ締めの失敗が少なくなる。

補助接点をツイン化することによりDC5V3mAの低レベルまで対応可能(塵埃や腐食性ガスなどが存在しない通常の雰囲気における故障率は5×10-7/回)。

安全開離機能(主接点溶着時の補助b接点OFF)。EN規格EN60204-1「産業機械の電気機器」に規定する「故障時の制御機能」の要求事項に適合しインターロック回路用接点として使用可能。

レール取付を標準採用。IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに標準品で取付けることが可能。

サーマルリレーはアダプタなしで取付可能。コンタクタに直接取付できるため、サ-マルリレーを追加購入するだけで簡単に電磁開閉器に変更可能。

IECに対応した端子番号を製品本体の正面に表示。a、b接点の識別を容易にするため、識別記号(NO、NC)を 製品本体の正面に表示。

制御盤の小形化に貢献。小形ながらAC440V回路への適用可能。
| 形名 | SD-Q11 | SD-Q12 | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 縦 | 65% | 67% |
| 奥行 | 60% | 61% | |
| 取付面積 | 68% | 70% | |
| 形名 | 種類 | 非可逆 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電磁接触器 SD- | Q11 | Q12 | |||
| 定格絶縁電圧[V] | 690 | ||||
| 定格使用電流 [A] | 三相かご形モータ (AC-3級) | 200~240V | 12 | ||
| 380~440V | 9 | ||||
| 500~550V | 7 | ||||
| 単相モータ (AC-3級) | 100~110V | 8 | |||
| 200~220V | 6 | ||||
| 抵抗負荷(AC-1級) | 100~220V | 10(15)注1 | |||
| 380~440V | 10 | ||||
| 直流モータ * (DC2、DC4級) | 2極直列 | 24V | 12 | ||
| 48V | 6 | ||||
| 100~110V | 1.2 | ||||
| 3極直列 | 24V | 12 | |||
| 48V | 10 | ||||
| 100~110V | 2.5 | ||||
| 定格容量 [kW] | 三相かご形モータ (AC-3級) | 200~240V | 2.5 | ||
| 380~440V | 4 | ||||
| 500~550V | 4 | ||||
| 単相モータ (AC-3級) | 100~110V | 0.2 | |||
| 200~220V | 0.4 | ||||
| 開放熱電流[A] | 20 | ||||
| 遮断電流容量 [A] | 220V | 120 | |||
| 440V | 90 | ||||
| 閉路電流容量 [A] | 220V | 120 | |||
| 440V | 90 | ||||
| 開閉頻度[回/時] | 1800 | ||||
| 開閉耐久性 [万回] | 電気的(AC-3級) | 100 | |||
| 機械的 | 1000 | ||||
注1.電気的耐久性は三相全波整流以下のリップル率にて操作した場合です。単相全波整流の場合は80万回となります。また、三相かご形モータ(AC-3級)以外での電気的耐久性は50万回です(ただし抵抗負荷の200~220Vの( )内定格は25万回です)。
注2.準拠・適合規格:JIS C8201-4-1、IEC 60947-4-1(*印 DC2、DC4級はJEM 1038のみ)。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,677円 ( 4,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,122円 ( 4,534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,930円 ( 5,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,755円 ( 15,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
トランジスタ出力(DC24V0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタ。
【特長】
・DC24V0.1Aトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能
・インターフェース用のリレーは不要で省スペース化を可能にする
・リレーへの配線は不要でAC制御との混在がなく、配線がすっきり
【用途】
・電路の遮断、ヒーターの開閉などに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

ミスミ
単相用コンタクタ
4.8通常価格(税別):3,570円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
DCミニコンタクタ
4通常価格(税別):2,594円~

ミスミ
コンタクタ
3.8通常価格(税別):3,539円~

三菱電機
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
4通常価格(税別):3,677円~

三菱電機
MS-Nシリーズ 電磁接触器
0通常価格(税別):52,430円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
MCシリーズ コンタクタ
0通常価格(税別):1,901円~

ミスミ
ACミニコンタクタ
4通常価格(税別):1,859円~