エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)

型番:

SZ-007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SZ-007の仕様・寸法情報

種類
取付ブラケット・金具
用途
小型壁面取付けブラケット
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
対応機種
取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / LHE
トラスココード
321-6438
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SZ-007
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・搬送時のトラブル解消。
・簡単に機種交換できる。
・故障時などの交換が簡単。
・搬送時の信号灯の取り扱いが便利になりました。
・設置面から簡単に脱着できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)の型番SZ-007のページです。 型番SZ-007に関する仕様情報を記載しております。
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
パトライト取り付け用
5
満足度:5.0
パトライト設置用で購入。取り付け穴が長孔なので、対応外の機種でも取り付けでき、とても便利でした。価格も安いので、助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。
パトライトの取り付け
5
満足度:5.0
以前は治具を作って取り付けていましたが、安価で納期も早く満足です。 取り付け穴も多数あるので問題無く取り付けることが出来...もっと読む
0人が参考にしています。
警報用のLED回転灯に使用
3
満足度:3.0
設備の警報用のブザー付きLED小型回転灯(SKHE)を、制御盤に直接取り付けるブラケットに使用しました。問題なく取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。
自動機に使用
5
満足度:5.0
自動機の警報に使用しています。ミスミで検索をして、大きさが合っていたのでLED小型回転灯RHEを選定しました。壁面に取り...もっと読む
0人が参考にしています。
パトライトのブラケット
4
満足度:4.0
専用ブラケットの為、強度・寸法共に問題ありません。パトライトとの同時購入をおすすめします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-008型)
カバー付壁面取付けブラケット SZ-023
オプション 円形取付け台(SZ-010型)
オプション 取付けブラケット(BK-002)
オプション 取付けポール(SZ-30L)
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格9802,8904,9902,0903,5904,150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付ブラケット・金具取付ブラケット・金具取付ブラケット・金具ポール・ポール取付台取付ブラケット・金具ポール・ポール取付台
用途小型壁面取付けブラケット中型壁面取付けブラケットブラケットカバー付壁面取付けブラケット-壁面取付ブラケット-
材質電気亜鉛メッキ鋼板電気亜鉛メッキ鋼板ブラケット/鉄 ブラケットカバー/AESアルミニウム合金ダイカスト12種--
対応機種取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / LHE取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / 取付ピッチφ120タイプ / 取付ピッチφ140タイプ / □74タイプ取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / 取付ピッチφ120タイプ / 取付ピッチφ140タイプ / □74タイプSTP/RUPBK型用/BKV型用Φ21.7ポール用
トラスココード321-6438321-6446---321-6471

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング