17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スタンド型固定具【10~100個入り】

通常単価(税別)
4,77931,126
税込単価
5,25734,239
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ハーネスを浮かせて取り付けることができる固定具です。【特長】・距離を離すことで、ノイズ、熱、振動などの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スタンド型固定具の外形図と寸法

スタンド型固定具の寸法図

スタンド型固定具の寸法図

水平型固定具/型番:PPF2S

水平型固定具/型番:PPF2S

水平型固定具/型番:PPF2SV

水平型固定具/型番:PPF2SV

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 10個入100個入ABCDEFG
PP1S-S10-X-C2.3~4.850.018.326.94.618.325.45.1M5ネジ屋内ナイロン66
PP1S-S12-X-C5.8M6ネジ
PP2S-S10-X-C116.85.1M5ネジ
PP2S-S12-X-C5.8M6ネジ

Pan-Postスタンド型固定具

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法材質
 5個入ABCDEFGH
PPF2S-S25-V2.3~4.819.118.315.538.19.96.94.8137.7M6ネジナイロン66ナチュラル
PPF2S-S25-V69難燃性ナイロン66
PPF2SV-S25-V2.3~8.935.117.541.19.46.6142.2ナイロン66ナチュラル
PPF2SV-S25-V69難燃性ナイロン66

Pan-Post水平型固定具

水平型固定具の使用例

奥まった位置や狭い場所での使用に適している。

奥まった位置や狭い場所での使用に適している。

型番リスト

表示件数

材 質

全長

(mm)

(mm)

使用結束バンド幅

(mm)

高さ

(mm)

使用環境

トラスココード

取付/固定方法

材質詳細

RoHS?最小発注数量
ナイロン
50
26.9
2.3~4.8
-
50.0
屋内
-
M5
ナイロン66
-
1パック

100個入り

ナイロン
50
26.9
2.3~4.8
-
50.0
屋内
477-5350
M5
ナイロン66
10
1パック

10個入り

ナイロン
116.8
26.9
2.3~4.8
-
116.8
屋内
477-5376
M5
ナイロン66
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,126
( 34,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,687
( 6,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,779
( 5,257 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハーネスを浮かせて取り付けることができる固定具です。
【特長】
・距離を離すことで、ノイズ、熱、振動などの影響を少なくすることが可能です。
【用途】
・束線をパネルから離して固定する時に使用します。
・水平型固定具は水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定でき奥まった位置や狭い場所で利用可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド型固定具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの製品は屋外で使用できますか?
A
耐紫外線性はありませんので、屋外では使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド型固定具
クリップ型固定具
L字型固定具
押し込み型固定具(PWMSタイプ)
結束バンド用固定具
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットKSSミスミ
通常価格4,779-9,292 -35,738 -6,806 -1,632 -1,632 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング