エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 高さ(mm)

    ~mm

コーナーポスト ハーネスボードアクセサリー【10個入り】

型番:

CPL.75-S8-X
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CPL.75-S8-Xの仕様・寸法情報

取付/固定方法
M4
材質
アセタール
固定時内径(φ・mm)
19.1
高さ(mm)
14.2
RoHS?
-
-
-

商品情報

コーナーおよび分岐点で束線をしっかりと保持するコーナーポスト

コーナーポスト

コーナーポスト

ハーネスボードシステム 部品図(コーナーポストは番号9)

ハーネスボードシステム 部品図(コーナーポストは番号9)

部品番号詳細適合するQBコンポーネント
CPH.75-S8-Xハーネスのコーナー部分をしっかりと保持します。
最大収容束線径19.1mm。ハーネス中心部の高さ34.3mm。
QB-BASE120-Qまたは
QB-BASE175-QおよびQB-S8-500-C
CPL.75-S8-Xハーネスのコーナー部分をしっかりと保持します。
最大収容束線径19.1mm。ハーネス中心部の高さ14.2mm。
QB-BASE120-Qまたは
QB-BASE175-QおよびQB-S8-500-C

型番リスト

表示件数
型番
CPL.75-S8-X

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
14.2
-
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハーネス作成を効率的にする、ハーネスボードアクセサリーです。
【特長】
・ハーネス作成を効率化。
・コーナー及び分岐点で結束を保持します。
・上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取り外すことができます。
【用途】
・ハーネスボードの束線の保持に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーポスト ハーネスボードアクセサリーの型番CPL.75-S8-Xのページです。 型番CPL.75-S8-Xに関する仕様情報を記載しております。
コーナーポスト ハーネスボードアクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハーネスボードにはどのように固定しますか?
A
ネジで固定します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーポスト ハーネスボードアクセサリー
BRタイプ バンドルリテイナー
ラベルコア
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットスリーエムジャパンパンドウイットスガツネ工業
通常価格9,90018,587 -2,46414,45744,556 -441
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
取付/固定方法M4-----
材質アセタールナイロン66----
固定時内径(φ・mm)19.1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト