エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • フラットケーブル最大幅(mm)

    ~mm
  • CAD

フラットケーブル固定具 FCBベース【100個入り】

通常単価(税別)
5,402
税込単価
5,942
通常出荷日:3日目

【特長】・フラットケーブルを厚さに合わせて、保持、固定することができます。・FCPプレートと組み合わせ...

詳細を確認

型番:

FCBI2-S10-C20
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FCBI2-S10-C20の仕様・寸法情報

取付/固定方法
M5
使用箇所
屋内
材質
ナイロン66
フラットケーブル最大幅(mm)
51.8

商品情報

フラットケーブル固定具 FCBベースの仕様

フラットケーブル固定具 FCBベースの外観

フラットケーブル固定具 FCBベースの外観

フラットケーブル固定具 FCBベースの寸法図

フラットケーブル固定具 FCBベースの寸法図

部品番号フラットケーブル最大幅(mm)寸法(mm)
ABCDEFG
FCBI1-S10-C20-M2026.463.526.452.85.19.53.82.4
FCBI2-S10-C20-M2051.888.951.878.7
FCBI3-S10-C20-M2077.2114.877.2104.6

フラットケーブル固定具と結束バンドの選択ガイド

フラットケーブル固定具と結束バンドを組み合わせた使用例

フラットケーブル固定具と結束バンドを組み合わせた使用例

フラットケーブル最大幅(mm)固定用部品束線用部品フラットケーブルの最大高さ(mm)
使用結束バンド
PLT1.5IPLT2IPLT3IPLT4I
25.4FCBI1FCPI120.350.894.0132.1
50.8FCBI2FCPI2-25.468.6106.7
76.2FCBI3FCPI3--43.281.3
  • ※ 固定する場合は、ベースと同寸法のプレートおよび結束バンドを使用します。
  • ※ 結束だけの場合は、同寸法のプレート2個および結束バンド1本で結束します。

型番リスト

表示件数
型番
FCBI2-S10-C20

フラットケーブル最大幅

(mm)

最小発注数量
51.8
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,402
( 5,942 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットケーブルを厚さに合わせて、保持、固定することができます。
・FCPプレートと組み合わせて使用します。
・固定方法:M5ネジ。
・使用箇所:屋内。
・材質:ナイロン66。
【用途】
・フラットケーブルの固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットケーブル固定具 FCBベースの型番FCBI2-S10-C20のページです。 型番FCBI2-S10-C20に関する仕様情報を記載しております。
フラットケーブル固定具 FCBベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットケーブル固定具 FCBベース
フラットケーブル固定具 FCCタイプ
ARCタイプ クリンチャー
ケーブルクリップ(フラットケーブル用・スポンジ付き)
ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
ケーブルクリップ(スチール製)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミミスミミスミ
通常価格5,4023,3781,639 -2,016 -4,194 -567 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
取付/固定方法M5粘着テープ----
使用箇所屋内屋内屋内---
材質ナイロン66PVCポリプロピレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト