エレクトロニクス部品技術窓口
ハーネス作成を効率的にするハーネスボードアクセサリーです。【特長】・ハーネスの...
詳細情報を確認する
BRタイプ バンドルリテイナーの外観

BR.5/BR.75の寸法図

BR2-1.3の寸法図

BR2の寸法図
| 部品番号 | 最大束線径 (mm) | 寸法(mm) | 固定方法 | 材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| BR.5-E6 | -C | 12.7 | 27.2 | 11.2 | 19.8 | 14.0 | M3ネジ | ナイロン6.6 |
| BR.75-E6 | -C | 19.1 | 24.1 | 19.3 | ||||
| BR2-1.3 | -X | 50.8 | 33.5 | 57.2 | 63.5 | 53.8 | M6ネジ | ナイロン6.6 |
| BR2-1.3-A | -X | 34.3 | 粘着テープ | |||||
| BR2-1.5 | -X | 40.4 | 55.4 | 65.0 | M6ネジ | |||
| BR2-4 | -X | 103.1 | ||||||
| BR2-6 | -X | 152.9 | ||||||
ハーネス作成を効率的にするハーネスボードアクセサリーです。
【特長】
・ハーネスの組み立て作業でのワイヤーの配線およびフォーミングを速めることが可能です。
・ワイヤーをハーネスボードから同一の高さで保持できるため、結束作業が簡単に行えます。
・差込み口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。
・ワイヤーが外れないように、先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
・束線径は、Φ12.7mm、Φ19.1mm、Φ50.8mmの3種類があります。
【用途】
・ハーネスボードからの高さ保持。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ワンタッチカラーエフ
4通常価格(税別):408円~

マックス(文具)
レタツイン300シリーズ用インクリボン
4.5通常価格(税別):2,402円

カメダデンキ
線名札FD FM
0通常価格(税別):1,333円~

スガツネ工業
LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様
0通常価格(税別):2,029円~

スガツネ工業
配線孔キャップ SF型
5通常価格(税別):570円~

タキゲン製造
プラスチックホールキャップ CP-30-HC
4.7通常価格(税別):10円~

スガツネ工業
配線孔キャップ
4.5通常価格(税別):272円~

エスコ
ホールプラグ(100個)
0通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~