エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オプション 取付けポール(SZ-30L)

型番:

SZ-30L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SZ-30Lの仕様・寸法情報

種類
ポール・ポール取付台
対応機種
Φ21.7ポール用
ブラケット形状
ブラケット+ポール+L字金具
トラスココード
321-6471
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SZ-30L
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・Φ81L字取付けポール。
・ブラケット形状:ブラケット+ポール+L字金具

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション 取付けポール(SZ-30L)の型番SZ-30Lのページです。 型番SZ-30Lに関する仕様情報を記載しております。
オプション 取付けポール(SZ-30L)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の横に取り付けて使用
4
満足度:4.0
機械の横に取り付けて使用しています。機械が止まったことが分かるように、赤ランプ、緑ランプなどを表示するのに上の方に取り付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション 取付けポール(SZ-30L)
オプション 取付けポール(SZ-70L型)
取付けポール SZ-30T
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-008型)
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)
オプション 円形取付け台(SZ-010型)
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格4,1503,9805,6102,8909802,090
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ポール・ポール取付台ポール・ポール取付台ポール・ポール取付台取付ブラケット・金具取付ブラケット・金具ポール・ポール取付台
対応機種Φ21.7ポール用LME-WRLE / RU / RS / RK / RH / SKH / SKH-E / RHE / RKE / SKHE / PES / PSX / KX取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / 取付ピッチφ120タイプ / 取付ピッチφ140タイプ / □74タイプ取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / LHESTP/RUP
ブラケット形状ブラケット+ポール+L字金具ブラケット+ポール+L字金具ブラケット+ポール+円形取付台--円形取付け台
トラスココード321-6471--321-6446321-6438-

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング