エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)

通常単価(税別)
47,62038,096
税込単価
52,38241,906
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA用途でもご使用いただける小型のMP3ファイル再生ボード。【特長】・高音質/長時間再生が可能(メモリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FV-127JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FV-127JPの仕様・寸法情報

形状
プリント基板タイプ
定格電圧(V)
DC24
メッセージ数(チャンネル)
127
-
-

商品情報

MP3ファイル再生ボードの詳細

MP3ファイル再生ボード 商品イメージ

MP3ファイル再生ボード 商品イメージ

MP3ファイル再生ボードの特長

  • 内部メモリを搭載し、約8分間の音声データを記憶可能。
  • SDカードを外部メモリとして使用すれば、240分の長時間再生可能。(64kbit/sのMP3データ)。
  • SDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書き換えることが可能。
  • 本製品へ登録されている音声メッセージを、SDカードへ読み出すことが可能。
  • 入力信号取り込み時間を設定可能。(10/50msec)。
  • 取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることが可能。
  • ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策が可能。
  • 配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がない。
  • スピーカー出力(2W/4W切替)/AUX出力/BUSY出力搭載。
  • 定格電圧DC24V。(電圧許容範囲DC19V~29V)。

MP3ファイル再生ボードの寸法

(単位:mm)

MP3ファイル再生ボード 寸法図

MP3ファイル再生ボード 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
FV-127JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,62038,096
( 41,906 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA用途でもご使用いただける小型のMP3ファイル再生ボード。
【特長】
・高音質/長時間再生が可能(メモリ使用8分、SDカード240分、最大可能)。
・音声メッセージ書き換え/読み出しがSDカード使用で可能。
・外部信号の制御により、3段階の再生音量の減音が可能(-10dB/-20dB/-30dB)。
・5種類の再生モードから、使用方法にあわせた再生方法を選択可能。
・最大127チャンネルまで自由にメッセージ登録が可能。
【用途】
・各種装置などへの組み込み用音声合成報知器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)の型番FV-127JPのページです。 型番FV-127JPに関する仕様情報を記載しております。
録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q音声メッセージが再生しません。
A
次の3点についてご確認ください。
・製品に音声メッセージが登録されているかご確認ください。
製品の不具合や故障等ではなく、音声メッセージが登録されていない場合があります。
※修理に関しては、パトライト社のホームページ「お客様サポート」の「センドバック(お預り)修理について」をご参照ください。
・製品をご注文いただいた際に、製品に登録する音声メッセージのご指定が無い場合には、音声メッセージは書き込みいたしません。
動作テスト用の音声等も入っていませんので、製品は無音状態です。
但し、BSV-24N(L)とBSV-24P(L)は、ご指定のメッセージを登録、またはアラーム音を内蔵している機種です。
・製品に登録されているメッセージ内容は、製品個装箱の外側に貼付のメッセージラベル、または個装箱に入れているメッセージリストでご確認いただけます。
なお、製品をメッセージ登録無しでご購入いただいた場合は、オプションのSDカード「SDV-2GP」を使って、お客様自身で音声データを製品本体に書き込みしていただくことができます。
詳細は、パトライト社のFA総合カタログの「音・音声合成報知器」ページや、各機種の取扱説明書をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)
オプション/付属品/その他(SDV)
コーンスピーカー SPL-5E
スピーカ SPH-10EA
スピーカ SPW-5E
集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCT
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト河村電器産業
通常価格47,6206,9902,77014,75013,0805,962 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
形状プリント基板タイプ32x24x2.1mm角型ホーン型ホーン型-
定格電圧(V)DC24DC2.7~3.6(供給電圧)----
メッセージ数(チャンネル)127-----

警報機・ブザー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング