エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

押し込み型固定具(TM2PWタイプ)【100個入り】

型番:

TM2PWH25-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TM2PWH25-Cの仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
18.3
幅(mm)
18
使用結束バンド幅(mm)
2.3~4.8
ナチュラル
使用環境
屋内
取付/固定方法
押し込み
材質詳細
ナイロン66

商品情報

製品仕様

押し込み型固定具(TM2PWタイプ)の外観

押し込み型固定具(TM2PWタイプ)の外観

  • 材質:ナイロン6.6
  • 色:ナチュラル
押し込み型固定具(TM2PWタイプ)の寸法図

押し込み型固定具(TM2PWタイプ)の寸法図

  • A:18mm
  • B:15.4mm
  • C:18.3mm
  • D:6.1mm

型番リスト

表示件数
型番
TM2PWH25-C
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,446
( 12,591 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルが薄くてもしっかりと固定できる屋内用のプッシュマウント型固定具。
【特長】
・ねじ固定がいらないため、部品点数、工数削減に貢献。
・TM2PW取り付けパネル寸法:穴径/6.4mm、厚さ/最大2.3mm。
・使用結束バンド幅:2.3~4.8mm。
・固定方法:押し込み。
【用途】
・ケーブルの固定用。
・設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある場合に最適。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し込み型固定具(TM2PWタイプ)の型番TM2PWH25-Cのページです。 型番TM2PWH25-Cに関する仕様情報を記載しております。
押し込み型固定具(TM2PWタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押し込み型固定具(TM2PWタイプ)
スーパーグリップ専用タイアンカー
ソーラー用メタルクリップ
押し込み型固定具(PM2Hタイプ)
クリップ型固定具
メタルマウント
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格11,4465,16410,9772,160 -9,292 -4,668 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンスチール亜鉛メッキナイロンスチール亜鉛メッキその他
全長(mm)18.320.322.415.822.425.4
幅(mm)189.414.29.714.212.7
使用結束バンド幅(mm)2.3~4.8PLT80~PLT3002.3~4.82.3~4.82.3~4.82.3~4.8
ナチュラルシルバー---

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング