エレクトロニクス部品技術窓口
ロングセラー!!1 個で広範囲な電線径に適合。【特長】・広範囲の電線サイズに適合し、あらゆる現場で活躍...
詳細を確認
使用例1

使用例2
| 型 式 | 適合電線径(mm) | 取付 穴径 (mm) | 取付 ねじ | 適合 板厚 | 使用周囲 温度 | 本体質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | ||||||
| OA-05 | ø3.5~4.5 | ø4~6 | ø6~8 | - | ø17 | G3/8 | 3mm | -25~+70℃ | 約11g |
| (PF3/8) | 以下 | ||||||||
| OA-1 | ø4~5.5 | ø5.5~8 | ø8~10 | ø10~12 | ø21 | CTG16 | 4mm | 約14g | |
| (G1/2) | 以下 | ||||||||
| OA-15 | ø6~7 | ø7~11 | ø11~14 | ø14~16 | ø28 | CTG22 | 6mm | 約27g | |
| (G3/4) | 以下 | ||||||||
| OA-2 | ø9~11 | ø11~14 | ø14~17 | ø17~19 | ø33.5 | CTG28 | 7.5mm | 約38g | |
| (G1) | 以下 | ||||||||
| OA-S1 ※1 | ø6~8 | ø8~10 | ø10~12 | - | ø21 | CTG16 | 4mm | 約14g | |
| (G1/2) | 以下 | ||||||||
本体色は黒のみ。

使用する電線径にあわせてキャプコンをカットする。

締付ねじは先端の位置にセットする。

キャプコンを取付け、電線を通す。

締付ねじを締めて電線を固定する。

OA-05の外形図と寸法

OA-2の外形図と寸法

OA-1の外形図と寸法

OA-S1の外形図と寸法

OA-15の外形図と寸法

材質説明図。
OA-1 シリーズは防水タイプではありません。防水の必要な所にはOA-W シリーズをご使用ください。
以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
酸、強アルカリ、有機溶剤(シンナー・トルエン・ベンゼンなど)の雰囲気。
水蒸気、油気、塩気の雰囲気。
その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前にお問い合わせください。
開発当初『締付作業が面倒くさい』 『切り離すのは勿体ない』など
ご意見を頂くたびに改善を繰り返し誕生した製品です。
初代製品の発売から既に50年が経過し、今なおキャプコンの愛称で
使い続けられているロングセラー商品です。
ロングセラー!!
1 個で広範囲な電線径に適合。
【特長】
・広範囲の電線サイズに適合し、あらゆる現場で活躍するケーブルクランプ。
・発売以来累計1億個以上の販売実績を誇るオーム電機のロングセラー商品。
・本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
・電線引出部の断線を防ぎます。
・使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
【用途】
・各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部など、各種用途に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~