エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オプション 取付けブラケット(BK-002)

型番:

BK-002-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BK-002-Jの仕様・寸法情報

種類
取付ブラケット・金具
用途
壁面取付ブラケット
ライトグレー
対応機種
BK型用/BKV型用
取付けピッチ
60mm/83.5mm
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BK-002-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

BK-002-J1台で32音の音色を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション 取付けブラケット(BK-002)の型番BK-002-Jのページです。 型番BK-002-Jに関する仕様情報を記載しております。
オプション 取付けブラケット(BK-002)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション 取付けブラケット(BK-002)
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-008型)
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)
カバー付壁面取付けブラケット SZ-023
オプション 壁面取付けブラケット(SZK-004W型)
オプション 取付けポール(SZ-30L)
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格3,5902,8909804,9902,7704,150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付ブラケット・金具取付ブラケット・金具取付ブラケット・金具取付ブラケット・金具取付ブラケット・金具ポール・ポール取付台
用途壁面取付ブラケット中型壁面取付けブラケット小型壁面取付けブラケットブラケットカバー付壁面取付けブラケット--
ライトグレー-----
対応機種BK型用/BKV型用取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / 取付ピッチφ120タイプ / 取付ピッチφ140タイプ / □74タイプ取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / LHE取付ピッチφ50タイプ / 取付ピッチφ70タイプ / 取付ピッチφ120タイプ / 取付ピッチφ140タイプ / □74タイプLR6-WJ / PWS-H / PWS-T / LR7-WJ/WTΦ21.7ポール用
取付けピッチ60mm/83.5mm-----
よく一緒に購入される商品

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング