エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オプション/付属品/その他(SDV)

型番:

SDV-2GP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDV-2GPの仕様・寸法情報

用途
SDカード
形状
32x24x2.1mm
仕様
2GB
定格電圧(V)
DC2.7~3.6(供給電圧)
備考
電子音・音声合成報知器用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SDV-2GP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,990
( 7,689 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SDカード

【特長】
・SDカードには、プレイリストやメッセージデータは入っていません。
・FV-Winに含まれる音声データ集のメッセージ内容は従来のメッセージライブラリとは異なりますので、FV-Win専用のメッセージライブラリで御確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション/付属品/その他(SDV)の型番SDV-2GPのページです。 型番SDV-2GPに関する仕様情報を記載しております。
オプション/付属品/その他(SDV)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
データ用
5
満足度:5.0
この商品はデータの取得、保存用に購入・使用しました。同時に購入した機器を使用して試作品を作製したのですが、その試作品での...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション/付属品/その他(SDV)
録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)
オプション/付属品/その他BK-001
BK・BKV用壁面取付けブラケット BK-002
コーンスピーカー SPL-5E
ACアダプタ
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格6,99047,6203,665 -4,4702,7705,830
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途SDカード-ブラケット壁面取付ブラケット--
形状32x24x2.1mmプリント基板タイプ--角型-
仕様2GB----屋内仕様
定格電圧(V)DC2.7~3.6(供給電圧)DC24----
備考電子音・音声合成報知器用-----

警報機・ブザー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング