エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 代表規格

    ~mm
  • 入力電圧

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP

通常単価(税別)
86,007
税込単価
94,608
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用電源二重化システム用電源ユニット。

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

Q63RP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q63RPの仕様・寸法情報

適用シリーズ
Q(Qモード)
代表規格
UL
入力電圧
DC24V
出力電圧/出力容量
DC5V/8.5A
適用機種
Q38RB/Q68RB/Q65WRB
備考
二重化電源システムは、電源を二重化することで、一台の電源の故障がシステムの故障に波及しないようにします。二重化電源用ベースと組み合わせて使用。
RoHS?
10
-
-

商品情報

MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(電源二重化用)の仕様

イメージ

イメージ

製品仕様

ベース装着位置二重化電源ユニット装着スロット
適合ベースユニットQ38RB,Q68RB,Q65WRB
入力電源電圧DC24V(-35%~+30%)
入力最大電力65W
突入電流150A 1ms以内
定格出力電流DC5V8.5A
過電流保護DC5V9.35A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率65%以上
許容瞬停時間10ms以内(DC24V入力時)
耐電圧入力・LG-括と出力・FG-括間 AC510V/1min(標高0~2,000m)
絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上
動作表示LED表示(正常時:緑点灯,異常時:赤点灯)
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
接点出力部用途ERR接点
定格開閉電圧・電流DC24V 0.5A
最小開閉負荷DC5V 1mA
応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命機械的2,000万回以上
電気的定格開閉電圧・電流負荷:10万回以上
サージキラーなし
ヒューズなし
外部配線接続方式ネジ端子台(M3.5ネジ)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)83mm
奥行き(D)115mm
質量0.60kg

型番リスト

表示件数
型番
Q63RP

代表規格

入力電圧

RoHS?最小発注数量
UL
DC24V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,007
( 94,608 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用電源二重化システム用電源ユニット。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RPの型番Q63RPのページです。 型番Q63RPに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格86,00713,05722,90429,68829,14819,800 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズQ(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)
出力電圧/出力容量DC5V/8.5ADC5V/2ADC5V/3A・DC24V/0.6ADC5V/8.5ADC5V/6ADC5V/6A
適用機種Q38RB/Q68RB/Q65WRBQ3□SBQ3□B/Q3□DB/Q6□BQ3□B/Q3□DB/Q6□BQ3□B/Q3□DB/Q6□BQ3□B/Q3□DB/Q6□B
備考二重化電源システムは、電源を二重化することで、一台の電源の故障がシステムの故障に波及しないようにします。二重化電源用ベースと組み合わせて使用。入力電源AC100~240V電源で使用可能な電源ユニット。 増設ベースユニットが不要な小規模システムで,制御盤の省スペース化に最適。入力電源AC100~240V電源で使用可能な電源ユニット。外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵AC100~240V電源で使用可能な電源ユニット入力電源 AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 残り寿命を常にLED点灯で確認できます。また、外部機器にも寿命が通知できます-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト