エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・Qシリーズ用。【用途】・増設ベースユニット(電源不要タイプ)。
詳細を確認
Q52B イメージ
| 入出力ユニット装着台数 | 2 | |
|---|---|---|
| 増設接続可否 | 増設接続可能 | |
| 適用ユニット | MELSEC-Qシリーズユニット | |
| 適用電源ユニット | 不要 | |
| DC5V内部消費電流 | 0.08A | |
| 取付け穴サイズ | M4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 106mm | |
| 奥行き(D) | 44.1mm | |
| 質量 | 0.14kg | |
| DINレール取付け用アダプタ形名 | Q6DIN3(別売) | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・増設ベースユニット(電源不要タイプ)。

ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
長さを自由に指定できる三菱Qシリーズ用ケーブルです。ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
4.5通常価格(税別):21,558円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~