17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 入出力ユニット装着台数(台)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ 基本ベースユニット

MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ 基本ベースユニット
通常単価(税別)
17,25818,705
税込単価
18,98420,576
通常出荷日:5日目

MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ基本ベースユニット。 【特長】・電源ユニット、CPUユニットおよ...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

入出力ユニット装着台数2
増設接続可否増設接続不可
適用ユニットQシリーズユニット
適用電源ユニットQシリーズスリムタイプ電源ユニット
DC5V内部消費電流0.09A
取付け穴サイズM4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)114mm
奥行き(D)18.5mm
質量0.12kg
DINレール取付け用アダプタ形名Q6DIN3(別売)

製品仕様

入出力ユニット装着台数3
増設接続可否増設接続不可
適用ユニットQシリーズユニット
適用電源ユニットQシリーズスリムタイプ電源ユニット
DC5V内部消費電流0.09A
取付け穴サイズM4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)142mm
奥行き(D)18.5mm
質量0.15kg
DINレール取付け用アダプタ形名Q6DIN3(別売)

製品仕様

入出力ユニット装着台数5
増設接続可否増設接続不可
適用ユニットQシリーズユニット
適用電源ユニットQシリーズスリムタイプ電源ユニット
DC5V内部消費電流0.10A
取付け穴サイズM4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)197.5mm
奥行き(D)18.5mm
質量0.21kg
DINレール取付け用アダプタ形名Q6DIN3(別売)

型番リスト

表示件数

入出力ユニット装着台数

(台)

備考

RoHS?最小発注数量
2
2スロットのスリムタイプ基本ベースユニット
6
1個
3
3スロットのスリムタイプ基本ベースユニット
6
1個
5
5スロットのスリムタイプ基本ベースユニット
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,258
( 18,984 )
5日目
17,711
( 19,482 )
5日目
18,705
( 20,576 )
5日目

詳細情報

基本情報

MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ基本ベースユニット。
【特長】
・電源ユニット、CPUユニットおよび各種ユニットを装着するベースユニット。
・入出力ユニット装着台数:2台、3台、5台。
【用途】
・各種ユニットを装着。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ 基本ベースユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ 基本ベースユニット
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源不要タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)
CS1シリーズ CPUベースユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格17,258-21,558 -20,442 -30,800 -23,162 -12,657 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
代表規格ULULUL---
適用シリーズQ(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)-
増設接続可否不可-

PLC(ベースユニット)カテゴリの売れ筋ランキング