エレクトロニクス部品技術窓口
MELSEC-Qシリーズのスリムタイプ電源ユニット。 【特長】 ・CPUユニット、入出力ユニットなど各...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| ベース装着位置 | スリムタイプ電源ユニット装着スロット | |
|---|---|---|
| 適合ベースユニット | Q3□SB | |
| 入力電源電圧 | AC100~240V(-15% ~ +10%) | |
| 入力周波数 | 50/60Hz ±5% | |
| 入力電圧歪率 | 5%以内 | |
| 入力最大皮相電力 | 40VA | |
| 突入電流 | 40A 8ms以内 | |
| 定格出力電流 | DC5V | 2A |
| 過電流保護 | DC5V | 2.2A以上 |
| 過電圧保護 | DC5V | 5.5~6.5V |
| 効率 | 70%以上 | |
| 許容瞬停時間 | 20ms以内 | |
| 耐電圧 | 入力・LG一括と出力・FG一括間 AC2300V/1min(標高0~2000m) | |
| 絶縁抵抗 | 入力・LG一括と出力・FG一括間,入力一括とLG間,出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
| 動作表示 | LED表示(正常時:緑点灯,異常時:消灯) | |
| ヒューズ | 内蔵(ユーザ交換不可) | |
| 外部配線接続方式 | ネジ端子台(M3.5ネジ) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 104mm | |
| 質量 | 0.18kg | |
MELSEC-Qシリーズのスリムタイプ電源ユニット。
【特長】
・CPUユニット、入出力ユニットなど各種ユニットに電源を供給(スリムタイプベースに装着要)
・外形寸法:(H)98mm、(W)27.4mm、(D)104mm
・質量:0.18kg
【用途】
・ユニットへの電源供給



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
SYSMAC CJ1用電源ユニット
4.5通常価格(税別):8,494円~

三菱電機
AnS/QnASシリーズ
0通常価格(税別):26,071円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~