エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Qシリーズ用。【用途】・増設ベースユニット(通常タイプ)。
詳細を確認
Q63B イメージ
| 入出力ユニット装着台数 | 3 | |
|---|---|---|
| 増設接続可否 | 増設接続可能 | |
| 適用ユニット | MELSEC-Qシリーズユニット | |
| 適用電源ユニット | MELSEC-Qシリーズ電源ユニット | |
| DC5V内部消費電流 | 0.11A | |
| 取付け穴サイズ | M4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 189mm | |
| 奥行き(D) | 44.1mm | |
| 質量 | 0.23kg | |
| DINレール取付け用アダプタ形名 | Q6DIN3(別売) | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・増設ベースユニット(通常タイプ)。



ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
長さを自由に指定できる三菱Qシリーズ用ケーブルです。ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
4.5通常価格(税別):21,558円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~