17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入出力ユニット装着台数(台)

    ~mm
  • 代表規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)

通常単価(税別)
30,80043,220特別価格
税込単価
33,88047,542特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オールラウンドモデル MELSEC-Qシリーズのラージタイプ基本ベースユニットです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入出力ユニット装着台数

(台)

代表規格

備考

RoHS?最小発注数量
5
UL/CE
5スロットのラージ基本ベースユニット
-
1個
8
UL
8スロットのラージ基本ベースユニット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,80018,480
( 20,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,220
( 47,542 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オールラウンドモデル MELSEC-Qシリーズのラージタイプ基本ベースユニットです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源不要タイプ)
CS1シリーズ CPUベースユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格30,800-21,558 -23,162 -20,442 -12,657 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
適用シリーズQ(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)-
増設接続可否-

PLC(ベースユニット)カテゴリの売れ筋ランキング