エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

型番:

Q6BAT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q6BATの仕様・寸法情報

公称電流容量(mAh)
1800
適用形式
Q170MCPU
RoHS?
6
-
-

商品情報

Q170Mモーションコントローラ バッテリの仕様

種別二酸化マンガンリチウム一次電池
初期電圧3.0V
公称電流容量1800mAh
保存時のバッテリ寿命実力5年(常温)
リチウム含有量0.57g
用途プログラムメモリ,標準RAM,ラッチデバイスの停電保持用

適合規格:NK ABS

型番リスト

表示件数
型番
Q6BAT
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Qシリーズシーケンサ 交換用バッテリ。
【特長】
・保存時のバッテリ寿命:実力5年(常温)
【用途】
・プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリの型番Q6BATのページです。 型番Q6BATに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリのレビュー
4.6平均満足度:4.612件のレビュー
定期交換に
4
満足度:4.0
見えない部分に収納されているので、気づかずにトラブルになってから重要性に気づく事が多いので、急ぎでほしい時にすぐに出荷で...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備
5
満足度:5.0
安価で当日出荷対応可、在庫がなくなるとすぐに届くので大変助かります。
0人が参考にしています。
バッテリ消耗のため交換部品として
5
満足度:5.0
使用している機器のバックアップ可能期限が迫ってきていたため予防交換のため購入。自社の購入ルートだと入手性が悪い方に入る部...もっと読む
0人が参考にしています。
シーケンサバッテリーの交換用
5
満足度:5.0
試験機の制御盤の修理をしていた際に、シーケンサーのバッテリーが好感されたことが無い事にふと気づき探していたのですぐ入手出...もっと読む
0人が参考にしています。
交換用バッテリ
5
満足度:5.0
商社で購入していましたが在庫を切らしており、急遽必要になったのでこちらで購入しました。当日出荷は非常にありがたいです。金...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QMR-BATとA6BATの違いは何ですか?また、MR-BATの代わりにA6BATは使用可能ですか?
A
外装が違いますが、中身は同じものです。MR-BATの代わりにA6BATは使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
Q173D/Q172D モーションコントローラ バッテリホルダ
MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
Q173/Q172モーションコントローラ バッテリ
CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格3,6509,8892,4892,390 -2,4982,214
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
公称電流容量(mAh)1800-----
適用形式Q170MCPUQ6BAT----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応バッテリカテゴリの売れ筋ランキング