17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 入出力ユニット装着台数(台)

    ~mm
  • 利用可能なモーションコントローラ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)

通常単価(税別)
21,55835,213
税込単価
23,71438,734
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱高精度シーケンサ。【特長】・電源ユニット、CPUユニットおよび各種ユニットを装着するベースユニット...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

基本ベースユニット Q33B-E

MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ):関連画像

Q33B-E(3スロット)

製品仕様

入出力ユニット装着台数 3
増設接続可否 増設接続可能
適用ユニット Qシリーズユニット
適用電源ユニット Qシリーズ電源ユニット
DC5V内部消費電流 0.11A
取付け穴サイズ M4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 189mm
奥行き(D) 44.1mm
質量 0.21kg
DINレール取付け用アダプタ形名 Q6DIN3(別売)

基本ベースユニット Q35B-E

MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ):関連画像

Q35B-E(5スロット)

製品仕様

入出力ユニット装着台数 5
増設接続可否 増設接続可能
適用ユニット Qシリーズユニット
適用電源ユニット Qシリーズ電源ユニット
DC5V内部消費電流 0.11A
取付け穴サイズ M4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 245mm
奥行き(D) 44.1mm
質量 0.27kg
DINレール取付け用アダプタ形名 Q6DIN2(別売)

基本ベースユニット Q38B-E

MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ):関連画像

Q38B-E(8スロット)

製品仕様

入出力ユニット装着台数 8
増設接続可否 増設接続可能
適用ユニット Qシリーズユニット
適用電源ユニット Qシリーズ電源ユニット
DC5V内部消費電流 0.12A
取付け穴サイズ M4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 328mm
奥行き(D) 44.1mm
質量 0.36kg
DINレール取付け用アダプタ形名 Q6DIN1(別売)

基本ベースユニット Q312B-E

MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ):関連画像

Q312B-E(12スロット)

製品仕様

入出力ユニット装着台数 12
増設接続可否 増設接続可能
適用ユニット Qシリーズユニット
適用電源ユニット Qシリーズ電源ユニット
DC5V内部消費電流 0.13A
取付け穴サイズ M4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 439mm
奥行き(D) 44.1mm
質量 0.47kg
DINレール取付け用アダプタ形名 Q6DIN1(別売)

型番リスト

表示件数

入出力ユニット装着台数

(台)

利用可能なモーションコントローラ

備考

RoHS?最小発注数量
3
Q173/Q172
3スロットの基本ベースユニット
10
1個
5
-
5スロットの基本ベースユニット
10
1個
8
-
8スロットの基本ベースユニット
10
1個
12
Q173/Q172
12スロットの基本ベースユニット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,558
( 23,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,647
( 23,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,709
( 30,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,213
( 38,734 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱高精度シーケンサ。
【特長】
・電源ユニット、CPUユニットおよび各種ユニットを装着するベースユニット。
・英文マニュアル付き。
【用途】
・ユニットを装着するベースユニットとして便利。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
既存品交換用に
4
満足度:4.0
既存のベースユニットの交換・予備用に購入。 使用に関しても問題なし。
0人が参考にしています。
真空装置の排気系に使用
5
満足度:5.0
以前はFXシリーズを使用していました。最初に注文した際にQシリーズのシーケンサを選定してもらったので、もう6年ぐらい使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源不要タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)
CS1シリーズ CPUベースユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン三菱電機
通常価格21,558-20,442 -30,800 -23,162 -12,657 -19,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
代表規格ULUL----
適用シリーズQ(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)--
増設接続可否--
よく一緒に購入される商品

PLC(ベースユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト