エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ

型番:

A6BAT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A6BATの仕様・寸法情報

適用シリーズ
A/AnS/QnA/QnAS
公称電流容量(mAh)
-
種別
塩化チオニルリチウム
適合規格
-
備考
IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用
RoHS?
10

商品情報

AnS/QnASシリーズ CPUユニットオプション(交換用)バッテリの仕様について

A6BAT

種別 塩化チオニルリチウム一次電池
初期電圧 DC3.6V
保存時のバッテリ寿命 5年
リチウム含有量 0.48g
用途 IC-RAMのメモリバックアップおよび停電保持機能用

A10BAT

種別 塩化チオニルリチウム一次電池(組電池)
初期電圧 DC3.6V
公称電流容量 13600mAh(1700mAh×8個)
保存時のバッテリ寿命 実力5年(常温)
用途 IC-RAMのメモリバックアップおよび停電保持機能用
外形寸法 高さ(H) 102mm
幅(W) 109.5mm
奥行き(D) 35mm

型番リスト

表示件数
型番
A6BAT

公称電流容量

(mAh)

適合規格

備考

RoHS?最小発注数量
-
-
IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,489
( 2,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シーケンサ用部材の交換用PLC対応バッテリ。
【特長】
・塩化チオニルリチウム一次電池。
・MELSEC-AnSシリーズの交換用。
【用途】
・IC-RAMのメモリバックアップおよび停電保持機能用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリの型番A6BATのページです。 型番A6BATに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリのレビュー
4.7平均満足度:4.719件のレビュー
シーケンサーバッテリー低下異常
5
満足度:5.0
急な客先からのPLCバッテリー異常の対応 電源を切らないようにしてもらって次の日には対応できた
3人が参考にしています。
既存設備の定期交換部品
5
満足度:5.0
既存設備の定期交換部品として購入。 純正品なので、品質は問題無し。 価格も納得できる範囲で、在庫品の為納期も早かった。 ...もっと読む
1人が参考にしています。
工作機化の内部バッテリー
5
満足度:5.0
機械のデータを保存する為に、本製品が使われていました。内部バッテリーが劣化するとデータが消滅する可能性があるので、事前に...もっと読む
0人が参考にしています。
三菱PLCの保守部品
5
満足度:5.0
バッテリーエラーが出たため交換。当日出荷可能なので助かります。
0人が参考にしています。
シーケンサの修理に
5
満足度:5.0
夕方に手配して翌日の午前中に入荷したので故障した機械を放置することなく修理できました。故障から1日で復旧できたので大変助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
JEPMC-MP2000用バッテリ
CJシリーズ オプション品
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機安川電機オムロン富士電機機器制御
通常価格2,4893,6502,390 -2,3903,952 -2,989 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズA/AnS/QnA/QnAS-----
種別塩化チオニルリチウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応バッテリカテゴリの売れ筋ランキング