エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・マーカータイプ結束バンドは、ワイヤーやケーブルなどの識別と結束を同時にできます。・必要な情報...
詳細を確認
書き込みだけでなく印字ラベルを貼り付けることも可能。
| 材質 | 材質コード |
|---|---|
| ナイロン66 | 無印 |
| 耐侯性ナイロン66 | 0 |

PLF1Mの寸法図。

PLF1MCの寸法図。

PLF1MA/PLF1MBの寸法図。

PLM1M/PLM2Mの寸法図。

PLM2S/PLM4Sの寸法図。

PL2M2Sの寸法図。

PL3M2Sの寸法図。
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | 書込スペース(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | G | H | タテ | ヨコ | ||||
| PLFシリーズ(旗型表示) | |||||||||||||||
| PLF1M | -C | -M | 22 | 109 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 4.6 | 20.6 | 4.5 | 9.3 | 7.9 | 19.1 | 80(8.2) | GTS PTS |
| PLF1MC | ― | -M | 8.0 | 7.4 | φ7.4 | ||||||||||
| PLF1MA | -C | -M | 130 | 20.6 | 27.9 | 26.4 | 19.3 | ||||||||
| PLF1MB | -C | -M | 19 | 101 | 24.9 | 9.3 | 7.9 | 23.4 | |||||||
| PLMシリーズ(巻き付け表示) | |||||||||||||||
| PLM1M | -C | -M | 19 | 99 | 2.5 | 0.9 | 3.9 | 4.6 | 24.9 | 4.3 | 7.9 | 6.6 | 24.1 | 80(8.2) | GTS PTS |
| PLM2M | -C | -M | 51 | 203 | |||||||||||
| 100本入 | 500本入 | ||||||||||||||
| PLM2S | -C | -D | 44 | 188 | 4.7 | 1.3 | 5.6 | 8.1 | 13.2 | 6.6 | 27.7 | 22.1 | 11.2 | 222(22.7) | GTS PTS |
| PLM4S | -C | -D | 102 | 371 | 53.3 | 50.8 | |||||||||
| 50本入 | 500本入 | ||||||||||||||
| PL2M2S | -L | -D | 44 | 188 | 4.7 | 1.3 | 5.6 | 8.1 | 29.7 | 6.6 | 27.7 | 22.1 | 27.2 | 222(22.7) | GTS PTS |
| PL3M2S | -L | -D | 46.5 | 45.5 | |||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,647円 ( 42,512円 ) | 1日目 |
42,514円 ( 46,765円 ) | 3日目 |
42,514円 ( 46,765円 ) | 3日目 |
42,514円 ( 46,765円 ) | 3日目 |
4,842円2,905円 ( 3,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,088円 ( 59,497円 ) | 3日目 |
54,088円 ( 59,497円 ) | 3日目 |
6,448円 ( 7,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,612円 ( 2,873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,445円 ( 3,790円 ) | 3日目 |
18,249円 ( 20,074円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,472円 ( 34,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,907円4,581円 ( 5,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,907円 ( 25,198円 ) | 3日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 1日目 |
4,578円 ( 5,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,252円 ( 4,677円 ) | 3日目 |
4,252円 ( 4,677円 ) | 3日目 |
35,907円 ( 39,498円 ) | 3日目 |
39,494円 ( 43,443円 ) | 3日目 |
39,494円 ( 43,443円 ) | 3日目 |
39,494円 ( 43,443円 ) | 3日目 |
39,494円 ( 43,443円 ) | 3日目 |
39,494円 ( 43,443円 ) | 3日目 |
39,494円 ( 43,443円 ) | 3日目 |
1,774円1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,208円 ( 16,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,824円 ( 26,206円 ) | 3日目 |
21,267円 ( 23,394円 ) | 3日目 |
21,267円 ( 23,394円 ) | 3日目 |
21,267円 ( 23,394円 ) | 3日目 |
21,267円 ( 23,394円 ) | 3日目 |
21,267円 ( 23,394円 ) | 3日目 |
21,267円 ( 23,394円 ) | 3日目 |
38,004円 ( 41,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,604円3,453円 ( 3,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,374円 ( 33,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,414円 ( 36,755円 ) | 3日目 |
4,578円2,517円 ( 2,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,560円 ( 18,216円 ) | 3日目 |
18,227円 ( 20,050円 ) | 3日目 |
18,227円 ( 20,050円 ) | 3日目 |
18,227円 ( 20,050円 ) | 3日目 |
18,227円 ( 20,050円 ) | 3日目 |
18,227円 ( 20,050円 ) | 3日目 |
18,227円 ( 20,050円 ) | 3日目 |
18,227円 ( 20,050円 ) | 3日目 |
6,059円 ( 6,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,220円 ( 28,842円 ) | 3日目 |
28,860円 ( 31,746円 ) | 3日目 |
28,860円 ( 31,746円 ) | 3日目 |
【特長】
・マーカータイプ結束バンドは、ワイヤーやケーブルなどの識別と結束を同時にできます。
・必要な情報は、書き込みスペースにマーカーペンや刻印機などで記入できます。
・印字したラベルを貼り付けることもできます。
・書き込みスペースに合ったパンマークラベルをご用意しています。
【用途】
・結束と識別表示を同時に行う際に使用します。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~