エレクトロニクス部品技術窓口

Q173D/Q172D用の同期エンコーダ入力ユニット。【特長】・Q Platform対応のQシリーズモ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

Q172DEXの外観

Q172DEXの寸法図

取り付け方法
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| シリアルABS同期 エンコーダ入力 | 使用可能台数 | 2台/1ユニット |
| 適応エンコーダ | Q170ENC | |
| 位置検出方式 | アブソリュート(ABS)方式 | |
| 伝送方式 | シリアル通信(2.5Mbps) | |
| バックアップバッテリ | A6BAT/MR-BAT | |
| 最大ケーブル長 | 50m | |
| トラッキング イネーブル入力 | 入力点数 | 2点 |
| 入力方式 | シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) | |
| 定格入力電圧/電流 | DC12V/2mA、DC24V/4mA | |
| 使用電圧範囲 | DC10.2~26.4V(リップル率5%以内) | |
| ON電圧/電流 | DC10V以上/2.0mA以上 | |
| OFF電圧/電流 | DC1.8V以下/0.18mA以下 | |
| 応答時間 | 0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF) ※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ、32点) | |
| DC5V消費電流[A] | 0.19 | |
| 質量[kg] | 0.15 | |
| 外形寸法[mm] | 98(H)×27.4(W)×90(D) | |
注)基本ベースユニットのCPUスロット、I/Oスロット0~2には装着できません。
Q173D/Q172D用の同期エンコーダ入力ユニット。
【特長】
・Q Platform対応のQシリーズモーションコントローラ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機エンジニアリング
CC-Linkグッズ ケーブル加工部品
0通常価格(税別):904円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~

三菱電機
MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):2,489円