エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

通常単価(税別)
148,000
税込単価
162,800
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パソコンレスであらゆるロギングニーズに応える、高速データロガーユニット。【特長】・高速・簡単・低コスト...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

QD81DL96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QD81DL96の仕様・寸法情報

代表規格
UL
データロギング設定数
64
収集間隔
0.1~0.9s / 1~32767ms(トリガロギング) / 1~32767s / 3~32767ms(連続ロギング) / スキャンタイム同期 / 時刻間隔指定
伝送仕様規格
10BASE-T/100BASE-TX
RoHS?
10
-
-

商品情報

高速データロガーユニット QD81DL96の性能仕様

製品仕様

データ収集アクセス先CPU数最大64
収集間隔高速収集・シーケンススキャンタイム同期
・1~32767ms(トリガロギング時)
・3~32767ms(連続ロギング時)
汎用収集・0.1~0.9s,1~32767s
・時刻間隔指定(時・分・秒指定)
収集データ数高速収集・総データ数:最大8192(1設定あたり:256)
・総デバイス点数:最大8192(1設定あたり:256)
汎用収集・総データ数:最大16384(1設定あたり:256)
・総デバイス点数:最大262144(1設定あたり:4096)
データ型・ビット
・ワード(符号付き)
・ダブルワード(符号付き)
・ワード(符号なし)
・ダブルワード(符号なし)
・単精度実数
・倍精度実数
・16bit BCD
・32bit BCD
・文字列:1~8192文字
・数字列:1~8192バイト
データ出力形式(CSVファイル)・ビット
・小数形式:少数点以下の桁数0~14
・指数形式:小数点以下の桁数0~14
・16進数形式
・文字列
・数値列
スケーリング四則演算:(×,÷)と(+,-)の組合せ演算
データロギング設定数最大64
ロギング種別・連続ロギング
・トリガロギング
ファイル形式・CSVファイル(拡張子:.CSV)
・バイナリファイル(拡張子:.BIN)
期間該当期間または除外期間を指定します。
・データ条件:ビットON/OFF,データと定数値の比較,データとデータの比較
・日付範囲:開始および終了を月・日指定
・時刻範囲:開始および終了を時・分・秒指定
・曜日/週条件:曜日および週を指定
上記のANDまたはOR結合:8条件まで
トリガロギングトリガ条件・条件:
 ・比較:ビットON/OFF,データと定数値の比較,データとデータの比較
 ・値変化時
 ・定周期:1~86400s
 ・時刻間隔指定:時・分・秒指定
 ・時刻指定:月・日・時・分・秒指定
 ・ユニット起動時
 上記のANDまたはOR結合(8条件まで)
・条件成立回数:3条件
・条件成立順序(順序および時間の条件):4条件まで
ロギング行数・トリガ発生前:0~65534行
・トリガ発生以後:1~65535行
上記のトリガ発生前,トリガ発生以後を合わせて65535行まで
ファイル切替えタイミング・行数(レコード数)指定:100~100000行
・ファイルサイズ指定:10~16384Kバイト
・条件指定:
 ・比較:ビットON/OFF,データと定数値の比較,データとデータの比較
 ・値変化時
 ・定周期:1~86400s
 ・時刻間隔指定:時・分・秒指定
 ・時刻指定:月・日・時・分・秒指定
 ・ユニット起動時
 上記のANDまたはOR結合:8条件まで
・トリガロギング単位
保存ファイル数1~65535
レポート設定数最大64
ファイル形式Excel® ファイル(拡張子:.xls)
出力データ種別・データロギングファイル内のデータ
・現在値データ
・作成時刻
出力データ数1レポート設定あたり64レイアウト,合計65535セル
作成トリガ条件・条件:
 ・比較:ビットON/OFF,データと定数値の比較,データとデータの比較
 ・値変化
 ・定周期:1~86400s
 ・時刻間隔指定:時・分・秒指定
 ・時刻指定:月・日・時・分・秒指定
 ・ユニット起動時
 ・データロギングファイル切替え時
 上記のANDまたはOR結合(8条件まで)
・条件成立回数:3条件
・条件成立順序(順序および時間の条件):4条件まで
期間該当期間または除外期間を指定します。
・データ条件:ビットON/OFF,データと定数値の比較,データとデータの比較
・日付範囲:開始および終了を月・日指定
・時刻範囲:開始および終了を時・分・秒指定
・曜日/週条件:曜日および週を指定
上記のANDまたはOR結合:8条件まで
レイアウトファイルサイズ最大10Mバイト(すべてのレポート設定の合計)
保存ファイル数1~65535
電子メール用途・イベント発生時の通知
・保存ファイルの送信
Subject(件名)・イベント通知メール:ユーザ指定
・保存ファイル送信メール:自動作成/ユーザ指定
本文・イベント通知メール:ユーザ指定
・保存ファイル送信メール:自動作成/ユーザ指定
添付ファイル・イベント通知メール:なし
・保存ファイル送信メール:保存ファイル(CSV,バイナリ,Excelファイル),最大512Kバイト
添付ファイル形式MIME形式
MIMEバージョン1.0
メールサーバとの交信ポート番号25,587,その他(1~65535)
認証方式・認証なし
・SMTP-AUTH(PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5)
・POP before SMTP
送信先アドレス最大16グループ
動作確認メールクライアントソフトウェア・Microsoft® Outlook® Express 6.0
・Microsoft® Windows® Mail 6.0
FTPサーバ用途保存ファイルの読出しおよび削除,レシピファイルの書込み,読出し,および削除
動作確認FTPクライアントソフトウェア・Microsoft® Internet Explorer® 6.0
・Windows® Internet Explorer® 7.0
・Windows® Internet Explorer® 8.0
・Windows® Internet Explorer® 9.0
・Windows® Internet Explorer® 10.0
・Windows® Internet Explorer® 11.0
セッション数10
FTPクライアント用途保存ファイルの転送
動作確認FTPサーバソフトウェアMicrosoft®インターネットインフォメーションサービス
レシピデータ数最大256データ
レコード数最大256レコード
データ型・ビット
・ワード[符号付き]
・ダブルワード[符号付き]
・ワード[符号なし]
・ダブルワード[符号なし]
・単精度実数
・倍精度実数
・16bit BCD
・32bit BCD
レシピファイルCSVファイル(拡張子:CSV)
最大256ファイル
実行種別専用命令(ラダープログラム),設定ツール

製品仕様

Ethernet部インタフェース10BASE-T/100BASE-TX
通信方式全二重/半二重通信モード
フロー制御全二重通信:なし(IEEE802.3xのフロー制御に対応していません)
半二重通信:バックプレッシャー
データ伝送速度10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)
伝送方法ベースバンド
カスケード接続段数最大4段(10BASE-T)/最大2段(100BASE-TX)
最大セグメント長100m
サポート機能オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)
コンパクトフラッシュカード部供給電源容量最大150mA
カードサイズTYPEⅠカード
供給電源電圧3.3V±5%
装着可能枚数1枚
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
時計・シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は,1号機CPU),またはSNTPサーバより取得
・取得後の時刻精度は日差±9.504秒
DC5V内部消費電流0.50A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.15kg

型番リスト

表示件数
型番
QD81DL96
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,000
( 162,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パソコンレスであらゆるロギングニーズに応える、高速データロガーユニット。
【特長】
・高速・簡単・低コストで、従来にない正確なデータロギングを実現
・[高速収集機能]シーケンススキャンに同期したデータロギングを実現
・[トリガロギング機能]シーケンススキャンに同期したデータロギングを実現
・[イベントロギング機能]装置の異常を時系列で把握し、異常検知・故障予知に貢献
・外形寸法:(H)98mm、(W)27.4mm、(D)90mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニットの型番QD81DL96のページです。 型番QD81DL96に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット
MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット
MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット
MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ
MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格148,00050,285 -24,40050,73432,30033,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
代表規格ULUL / CUL-UL / CULUL / CULCE / UL / CUL
データロギング設定数64-----
収集間隔スキャンタイム同期 / 1~32767ms(トリガロギング) / 3~32767ms(連続ロギング) / 0.1~0.9s / 1~32767s / 時刻間隔指定-35m(2.5Mbps)/100m(625kbps)/500m(156kbps)---
伝送仕様規格10BASE-T/100BASE-TX-----

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト