17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

MELSEC-Qシリーズ 温度入力ユニット

通常単価(税別)
71,800141,666
税込単価
78,980155,833
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ 温度入力ユニット。【特長】・プロセス制御に最適な絶縁アナログユニット。・チャ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

測温抵抗体入力ユニット Q64RDの仕様

チャンネル数 4チャンネル
出力 温度変換値 16ビット符号付バイナリ(-2000~8500:小数点以下第一位までの値×10倍)
32ビット符号付バイナリ(-200000~850000:小数点以下第三位までの値×1000倍)
スケーリング値 16ビット符号付バイナリ
使用可能測温抵抗体 Pt100,JPt100
測定温度範囲 Pt100 -200~850℃
JPt100 -180~600℃
レンジ切換え Pt100 -20~120℃/-200~850℃
JPt100 -20~120℃/-180~600℃
精度(選択レンジの最大値に対する精度) 周囲温度:25±5℃ ±0.08%
周囲温度:0~55℃ ±0.25%
分解能 0.025℃
温度検出用出力電流 1mA
変換速度 40ms/チャンネル
アナログ入力点数 4点(4チャンネル)
絶縁方式 測温抵抗体入力とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
測温抵抗体入力チャンネル間:非絶縁
絶縁耐圧 白金測温抵抗体入力とシーケンサ電源間:AC1780Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗 白金測温抵抗体入力とシーケンサ電源間:DC500V 10MΩ以上
断線検出 あり(各チャンネル独立)
外部配線接続方式 18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流 0.60A
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 90mm
質量 0.17kg

チャンネル間絶縁測温抵抗体入力ユニット Q64RD-Gの仕様

チャンネル数 4チャンネル
出力 温度変換値 16ビット符号付バイナリ(-2000~8500:小数点以下第一位までの値×10倍)
32ビット符号付バイナリ(-200000~850000:小数点以下第三位までの値×1000倍)
スケーリング値 16ビット符号付バイナリ
使用可能測温抵抗体 Pt100,JPt100,Ni100
測定温度範囲 Pt100 -200~850℃
JPt100 -180~600℃
Ni100 -60~180℃
レンジ切換え Pt100 -20~120℃/0~200℃/-200~850℃
JPt100 -20~120℃/0~200℃/-180~600℃
Ni100
精度(選択レンジの最大値に対する精度) 基準精度 ±0.04%以内
温度係数 Pt100/JPt100(-20~120℃) ±70ppm/℃(±0.0070%/℃)
Pt100/JPt100(0~200℃) ±65ppm/℃(±0.0065%/℃)
Pt100/JPt100(-200~850℃) ±50ppm/℃(±0.0050%/℃)
Ni100(-60~180℃) ±70ppm/℃(±0.0070%/℃)
分解能 0.025℃
温度検出用出力電流 1mA
変換速度 40ms/チャンネル
アナログ入力点数 4点(4チャンネル)
絶縁方式 測温抵抗体入力とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
測温抵抗体入力チャンネル間:トランス絶縁
絶縁耐圧 測温抵抗体入力とシーケンサ電源間,測温抵抗体入力チャンネル間:AC1780Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗 測温抵抗体入力とシーケンサ電源間,測温抵抗体入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上
断線検出 あり(各チャンネル独立)
外部配線接続方式 18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流 0.62A
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 112mm
質量 0.20kg

熱電対入力ユニット Q64TDの仕様

チャンネル数 4チャンネル
出力 温度変換値 16ビット符号付バイナリ(-2700~18200:小数点以下第一位までの値×10倍)
スケーリング値 16ビット符号付バイナリ
熱電対準拠規格 JIS C1602-1995
測定温度範囲精度 熱電対種類 測定温度範囲 変換精度(使用周囲温度25±5℃時)
温度特性(使用周囲温度変化1℃につき)
周囲温度55℃時の最大温度誤差
配線抵抗1Ωあたりの影響
B 0~600℃
600~800℃ 変換精度:±3.0℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±13.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.009℃/Ω
800~1700℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.008℃/Ω
1700~1820℃
R -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.011℃/Ω
300~1600℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.3℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.006℃/Ω
1600~1760℃
S -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.011℃/Ω
300~1600℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.3℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.2℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.006℃/Ω
1600~1760℃
K -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.2%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±11.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.004℃/Ω
0~1200℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
1200~1370℃
E -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.15%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.003℃/Ω
0~900℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±6.75℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.001℃/Ω
900~1000℃
J -210~-40℃
-40~750℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±5.625℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
750~1200℃
T -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.1%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±6.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.004℃/Ω
0~350℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±2.625℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
350~400℃
N -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.2%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±11.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.006℃/Ω
0~1250℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.375℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.003℃/Ω
1250~1300℃
冷接点温度補償精度 ±1.0℃
総合精度 (総合精度)=(変換精度)+(温度特性)×(使用周囲温度変化)+(冷接点補償精度)
※使用周囲温度変化:使用周囲温度が25±5℃の範囲から外れた値
分解能 B,R,S,N:0.3℃
K,E,J,T:0.1℃
変換速度 40ms/チャンネル
アナログ入力点数 4点(4チャンネル+冷接点補償チャンネル)
絶縁方式 熱電対入力とシーケンサ電源間:トランス絶縁
熱電対入力チャンネル間:トランス絶縁
冷接点補償入力(Pt100)とシーケンサ電源間:非絶縁
絶縁耐圧 熱電対入力とシーケンサ電源間,熱電対入力チャンネル間:AC1780Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗 熱電対入力とシーケンサ電源間:DC500V 100MΩ以上
熱電対入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上
断線検出 あり(各チャンネル独立)
外部配線接続方式 18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流 0.50A
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 112mm
質量 0.25kg

チャンネル間絶縁測温抵抗体入力ユニット Q68RD3-Gの仕様

チャンネル数 8チャンネル
出力 温度変換値 16ビット符号付バイナリ(-2000~8500)
スケーリング値 16ビット符号付バイナリ
使用可能測温抵抗体 Pt100,JPt100,Ni100
測定温度範囲 Pt100 -200~850℃
JPt100 -180~600℃
Ni100 -60~180℃
変換精度 Pt100 -200~850℃ ±0.8℃(周囲温度:25±5℃)
±2.4℃(周囲温度:0~55℃)
-20~120℃ ±0.3℃(周囲温度:25±5℃)
±1.1℃(周囲温度:0~55℃)
0~200℃ ±0.4℃(周囲温度:25±5℃)
±1.2℃(周囲温度:0~55℃)
JPt100 -180~600℃ ±0.8℃(周囲温度:25±5℃)
±2.4℃(周囲温度:0~55℃)
-20~120℃ ±0.3℃(周囲温度:25±5℃)
±1.1℃(周囲温度:0~55℃)
0~200℃ ±0.4℃(周囲温度:25±5℃)
±1.2℃(周囲温度:0~55℃)
Ni100 -60~180℃ ±0.4℃(周囲温度:25±5℃)
±1.2℃(周囲温度:0~55℃)
分解能 0.1℃
温度検出用出力電流 1.0mA以下
変換速度 320ms/8チャンネル
アナログ入力点数 8点(8チャンネル)
絶縁方式 測温抵抗体入力とシーケンサ電源間,測温抵抗体入力チャンネル間:トランス絶縁
絶縁耐圧 測温抵抗体入力とシーケンサ電源間:AC500Vrms 1分間
測温抵抗体入力チャンネル間:AC1000Vrms 1分間
絶縁抵抗 測温抵抗体入力とシーケンサ電源間,測温抵抗体入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上
断線検出 あり(各チャンネル独立)
外部配線接続方式   40ピンコネクタ
適合コネクタ A6CON1,A6CON2,A6CON4(別売)
入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流 0.54A
外形寸法 高さ(H) 102mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 130mm
質量 0.20kg

チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット Q68TD-G-H01の仕様

チャンネル数 8チャンネル
出力 温度変換値 16ビット符号付バイナリ(-2700~18200)
スケーリング値 16ビット符号付バイナリ
熱電対準拠規格 JIS C1602-1995,IEC60584-1(1995),IEC60584-2(1982)
測定温度範囲精度 熱電対種類 測定温度範囲 変換精度(使用周囲温度25±5℃時)
温度特性(使用周囲温度変化1℃につき)
周囲温度55℃時の最大温度誤差
B 0~600℃
600~800℃ 変換精度:±3.0℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±13.0℃
800~1700℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
1700~1820℃
R -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
300~1600℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.3℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.5℃
1600~1760℃
S -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
300~1600℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.3℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.5℃
1600~1760℃
K -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.2%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±11.0℃
0~1200℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.0℃
1200~1370℃
E -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.15%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.5℃
0~900℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±6.75℃
900~1000℃
J -210~-40℃
-40~750℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±5.625℃
750~1200℃
T -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.1%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±6.0℃
0~350℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±2.625℃
350~400℃
N -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.2%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±11.0℃
0~1250℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.375℃
1250~1300℃
冷接点温度補償精度 ±1.0℃
総合精度 (総合精度)=(変換精度)+(温度特性)×(使用周囲温度変化)+(冷接点補償精度)
※使用周囲温度変化:使用周囲温度が25±5℃の範囲から外れた値
分解能 B,R,S,N:0.3℃
K,E,J,T:0.1℃
サンプリング周期 320ms/8チャンネル
変換速度 320ms/8チャンネル
アナログ入力点数 8点(8チャンネル+冷接点補償チャンネル)
絶縁方式 熱電対入力チャンネルとシーケンサ電源間:トランス絶縁
熱電対入力チャンネル間:トランス絶縁
冷接点補償チャンネルとシーケンサ電源間:非絶縁
絶縁耐圧 熱電対入力チャンネルとシーケンサ電源間:AC500Vrms 1分間
熱電対入力チャンネル間:AC1000Vrms 1分間
絶縁抵抗 熱電対入力チャンネルとシーケンサ電源間,熱電対入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上
断線検出 なし
外部配線接続方式   40ピンコネクタ
適合コネクタ A6CON1,A6CON2,A6CON4(別売)
入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流 0.49A
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 90mm
質量 0.18kg

チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット Q68TD-G-H02の仕様

チャンネル数 8チャンネル
出力 温度変換値 16ビット符号付バイナリ(-2700~18200)
スケーリング値 16ビット符号付バイナリ
熱電対準拠規格 JIS C1602-1995,IEC60584-1(1995),IEC60584-2(1982)
測定温度範囲精度 熱電対種類 測定温度範囲 変換精度(使用周囲温度25±5℃時)
温度特性(使用周囲温度変化1℃につき)
周囲温度55℃時の最大温度誤差
B 0~600℃
600~800℃ 変換精度:±3.0℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±13.0℃
800~1700℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
1700~1820℃
R -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
300~1600℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.3℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.5℃
1600~1760℃
S -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±12.5℃
300~1600℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.3℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.5℃
1600~1760℃
K -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.2%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±11.0℃
0~1200℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.0℃
1200~1370℃
E -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.15%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.5℃
0~900℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±6.75℃
900~1000℃
J -210~-40℃
-40~750℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±5.625℃
750~1200℃
T -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.1%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±6.0℃
0~350℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±2.625℃
350~400℃
N -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.5%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.2%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±11.0℃
0~1250℃ 変換精度:±0.5℃または測定温度の±0.25%のいずれか大きい方
温度特性:±0.06℃または測定温度の±0.02%のいずれか大きい方
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±9.375℃
1250~1300℃
冷接点温度補償精度 ±1.0℃
総合精度 (総合精度)=(変換精度)+(温度特性)×(使用周囲温度変化)+(冷接点補償精度)
※使用周囲温度変化:使用周囲温度が25±5℃の範囲から外れた値
分解能 B,R,S,N:0.3℃
K,E,J,T:0.1℃
サンプリング周期 20ms/8チャンネル
変換速度 640ms/8チャンネル
アナログ入力点数 8点(8チャンネル+冷接点補償チャンネル)
絶縁方式 熱電対入力チャンネルとシーケンサ電源間:トランス絶縁
熱電対入力チャンネル間:トランス絶縁
冷接点補償チャンネルとシーケンサ電源間:非絶縁
絶縁耐圧 熱電対入力チャンネルとシーケンサ電源間:AC500Vrms 1分間
熱電対入力チャンネル間:AC1000Vrms 1分間
絶縁抵抗 電対入力チャンネルとシーケンサ電源間,熱電対入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上
断線検出 あり(各チャンネル独立)
外部配線接続方式   40ピンコネクタ
適合コネクタ A6CON1,A6CON2,A6CON4(別売)
入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流 0.65A
外形寸法 高さ(H) 102mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 130mm
質量 0.22kg

チャンネル間絶縁熱電対/微小電圧入力ユニット Q64TDV-GHの仕様

チャンネル数 4チャンネル
出力 温度変換値 16ビット符号付バイナリ(-2700~18200:小数点以下第一位までの値×10倍)
スケーリング値 16ビット符号付バイナリ
微小電圧変換値 16ビット符号付バイナリ(-25000~25000)
熱電対準拠規格 JIS C1602-1995
測定温度範囲精度 熱電対種類 測定温度範囲 変換精度(使用周囲温度25±5℃時)
温度特性(使用周囲温度変化1℃につき)
周囲温度55℃時の最大温度誤差
配線抵抗1Ωあたりの影響
B 0~600℃
600~800℃ 変換精度:±4.0℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±14.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.011℃/Ω
800~1700℃ 変換精度:±3.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±13.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.010℃/Ω
1700~1820℃
R -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±4.0℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±14.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.013℃/Ω
300~1600℃ 変換精度:±3.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±13.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.008℃/Ω
1600~1760℃
S -50~0℃
0~300℃ 変換精度:±4.0℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±14.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.013℃/Ω
300~1600℃ 変換精度:±3.5℃
温度特性:±0.4℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±13.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.008℃/Ω
1600~1760℃
K -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.25℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.25℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.005℃/Ω
0~200℃ 変換精度:±1.5℃
温度特性:±0.25℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±7.75℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
200~1200℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.25℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.25℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
1200~1370℃
E -270~-200℃
-200~200℃ 変換精度:±1.5℃
温度特性:±0.15℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±5.25℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.003℃/Ω
200~900℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.15℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±5.75℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.001℃/Ω
900~1000℃
J -210~-40℃
-40~200℃ 変換精度:±1.5℃
温度特性:±0.15℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±5.25℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
200~750℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.15℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±5.75℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
750~1200℃
T -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.1℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±4.5℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.004℃/Ω
0~350℃ 変換精度:±1.5℃
温度特性:±0.1℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±4.0℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
350~400℃
N -270~-200℃
-200~0℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.25℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.75℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.007℃/Ω
0~200℃ 変換精度:±2.0℃
温度特性:±0.25℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.25℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.003℃/Ω
200~1250℃ 変換精度:±2.5℃
温度特性:±0.25℃
周囲温度55℃時の最大温度誤差:±8.75℃
配線抵抗1Ωあたりの影響:0.002℃/Ω
1250~1300℃
冷接点温度補償精度 ±1.0℃
総合精度 (総合精度)=(変換精度)+(温度特性)×(使用周囲温度変化)+(冷接点補償精度)
※使用周囲温度変化:使用周囲温度が25±5℃の範囲から外れた値
分解能 B:0.7℃
R,S:0.8℃
K,T:0.3℃
E:0.2℃
J:0.1℃
N:0.4℃
微小電圧入力 入力範囲 -100~+100mV(入力抵抗 2MΩ以上)
精度 ±0.2mV(使用周囲温度:25±5℃)
±0.8mV(使用周囲温度:0~55℃)
分解能 4μV
絶対最大入力 ±5V
サンプリング周期 20ms/チャンネル
変換速度 サンプリング周期×3
アナログ入力点数 4点(4チャンネル+冷接点補償チャンネル)
絶縁方式 熱電対入力/微小電圧入力とシーケンサ電源間:トランス絶縁
熱電対入力/微小電圧入力チャンネル間:トランス絶縁
冷接点補償入力(Pt100)とシーケンサ電源間:非絶縁
絶縁耐圧 熱電対入力/微小電圧入力とシーケンサ電源間,熱電対入力/微小電圧入力チャンネル間:
AC1780Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗 熱電対入力/微小電圧入力とシーケンサ電源間:DC500V 100MΩ以上
熱電対入力/微小電圧入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上
断線検出 あり(各チャンネル独立)
外部配線接続方式 18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流 0.50A
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 112mm
質量 0.25kg

型番リスト

表示件数

入力点数(入力CH数)

入力I/F(入力対象)

代表規格

ヒーター断線検知機能

サンプリング周期(温調)

チャンネル間絶縁

端子形状

温度変換速度

RoHS?最小発注数量
4
測温抵抗体
CE / UL
-
非絶縁
18点端子台
40ms/1ch
10
1個
4
測温抵抗体
UL
-
絶縁
18点端子台
40ms/1ch
10
1個
4
熱電対
UL
-
絶縁
18点端子台
40ms/1ch
10
1個
4
熱電対
UL
20ms/1ch
絶縁
18点端子台
(サンプリング周期×3)/1ch
6
1個
8
測温抵抗体
UL
-
絶縁
40ピンコネクタ
320ms/8ch
6
1個
8
熱電対
UL
×
320ms/8ch
絶縁
40ピンコネクタ
320ms/8ch
6
1個
8
熱電対
UL
320ms/8ch
絶縁
40ピンコネクタ
640ms/8ch
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,800
( 78,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
113,322
( 124,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
109,600
( 120,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
103,044
( 113,348 )
5日目
141,666
( 155,833 )
5日目
127,502
( 140,252 )
5日目
141,666
( 155,833 )
5日目

詳細情報

基本情報

MELSEC-Qシリーズ 温度入力ユニット。
【特長】
・プロセス制御に最適な絶縁アナログユニット。
・チャンネル数:4チャンネル、8チャンネル。
【用途】
・温度データの取り込み。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 温度入力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 温度入力ユニット
MELSEC-Qシリーズ ループコントロールユニット
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)
MELSEC-Fシリーズ 温度センサ用アナログ入力アダプタ・温度調節ブロック
MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
CC-Link アナログ入出力(温度入力)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格71,800-94,097 -85,42041,749 -57,800 -50,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類温調温調温調温調カウンタ温調

PLC(制御ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング