17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)

MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)
通常単価(税別)
22,73649,171
税込単価
25,01054,088
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DCマイナスコモン)。 【特長】・電圧、入力点数、コモンタイプ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

QX80の仕様

入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
入力点数16点
定格入力電圧DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内)
定格入力電流約4mA
入力ディレーティングなし
ON電圧/ON電流19V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流11V以下/1.7mA以下
入力抵抗約5.6kΩ
入力応答時間OFF→ON1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下
ON→OFF1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下
入力コモン方式16点 1コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧AC560Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上
保護等級IP2X
動作表示ON表示(LED)
外部配線接続方式18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数16点(I/O割付:入力 16点)
DC5V内部消費電流50mA(TYP. 全点ON)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.16kg

QX81の仕様

入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
入力点数32点
定格入力電圧DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内)
定格入力電流約4mA
ON電圧/ON電流19V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流11V以下/1.7mA以下
入力抵抗約5.6kΩ
入力応答時間OFF→ON1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下
ON→OFF1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下
入力コモン方式32点 1コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧AC560Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上
保護等級IP2X
動作表示ON表示(LED)
外部配線接続方式37ピンDサブコネクタ
 適合コネクタA6CON1E,A6CON2E,A6CON3E(別売)
入出力占有点数32点(I/O割付:入力 32点)
DC5V内部消費電流75mA(TYP. 全点ON)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.16kg

入力ディレーティング

入力ディレーティンググラフ

入力ディレーティンググラフ

QX82の仕様

入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
入力点数64点
定格入力電圧DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内)
定格入力電流約4mA
ON電圧/ON電流19V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流11V以下/1.7mA以下
入力抵抗約5.6kΩ
入力応答時間OFF→ON1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下
ON→OFF1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下
入力コモン方式32点 1コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧AC560Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上
保護等級IP2X
動作表示ON表示(LED)
SWによる32点切換え表示
外部配線接続方式40ピンコネクタ×2
 適合コネクタA6CON1,A6CON2,A6CON3,A6CON4(別売)
入出力占有点数64点(I/O割付:入力 64点)
DC5V内部消費電流90mA(TYP. 全点ON)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.18kg

入力ディレーティング

入力ディレーティンググラフ

入力ディレーティンググラフ

 

型番リスト

表示件数

入力点数

定格入力電圧

(V)

特徴

入力点数

(点)

定格入力電流

(mA)

入力応答時間詳細

端子形状

入出力占有点数

(点)

RoHS?最小発注数量
16
DC24
16点1コモン
16
約4mA
1/5/10/20/70
18点端子台
16
10
1個
16
DC24
16点1コモン
16
約4mA
1/5/10/20/70
18点表示機能付スプリングクランプ端子台
16
6
1個
16
DC24
8点1コモン
16
約6mA
0/0.1/0.2/0.4/0.6/1
18点端子台
16
6
1個
32
DC24
32点1コモン
32
約4mA
1/5/10/20/70
37ピンDサブコネクタ
32
10
1個
32
DC24
32点1コモン
32
約6mA
1/5/10/20/70
37ピンDサブコネクタ
32
6
1個
64
DC24
32点1コモン
64
約4mA
1/5/10/20/70
40ピンコネクタ×2
64
6
1個
64
DC24
32点1コモン
64
約4mA
0.1/0.2/0.4/0.6/1
40ピンコネクタ×2
64
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,736
( 25,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,601
( 29,261 )
5日目
25,410
( 27,951 )
5日目
38,982
( 42,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,150
( 43,065 )
5日目
41,888
( 46,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,171
( 54,088 )
5日目

詳細情報

基本情報

MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DCマイナスコモン)。
【特長】
・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップ。
【用途】
・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
MELSEC-Q アナログ入出力ユニット
MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
CJシリーズ 高速カウンタユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格22,736-22,778 -99,63631,014 -19,900 -70,632
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
代表規格ULULULUL / CULCE / UL / CUL / その他CE / UL / CUL / CSA
よく一緒に購入される商品

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング