エレクトロニクス部品技術窓口
混在するデータ環境をインテリジェント化 。新たな製造システムを実現するCC-Link IEフィールドネ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 最大接続局数 | マスタ局 | 1局(マスタ局にスレーブ局を最大120局接続可能) | |
|---|---|---|---|
| ローカル局 | 120局 | ||
| 最大ネットワーク数 | 239 | ||
| 1ネットワークあたりの最大リンク点数 | RX | 16384点,2Kバイト | |
| RY | 16384点,2Kバイト | ||
| RWr | 8192点,16Kバイト | ||
| RWw | 8192点,16Kバイト | ||
| 1局あたりの最大リンク点数 | マスタ局 | RX | 16384点,2Kバイト |
| RY | 16384点,2Kバイト | ||
| RWr | 8192点,16Kバイト | ||
| RWw | 8192点,16Kバイト | ||
| ローカル局 | RX | 2048点,256バイト | |
| RY | 2048点,256バイト | ||
| RWr | 1024点,2048バイト | ||
| RWw | 1024点,2048バイト | ||
| 通信速度 | 1Gbps | ||
| 伝送路形式 | ライン型,スター型(ライン型とスター型の混在も可能),リング型 | ||
| 通信ケーブル | 1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上,(二重シールド付・STP)ストレートケーブル | ||
| 最大局間距離 | 最大100m(ANSI/TIA/EIA-568-B(Category5e)に準拠) | ||
| 1ネットワークの総延長距離 | ライン接続時:12000m(121台接続時) スター接続時:システム構成による リング接続時:12100m(121台接続時) | ||
| カスケード接続段数 | 最大20段 | ||
| 通信方式 | トークンパッシング方式 | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.85A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
| 幅(W) | 27.4mm | ||
| 奥行き(D) | 115mm | ||
| 質量 | 0.18kg | ||
混在するデータ環境をインテリジェント化 。新たな製造システムを実現するCC-Link IEフィールドネットワークユニット。
【特長】
・Ethernet規格のケーブル・コネクタの活用で、コスト削減が可能です
・通信速度1Gbps の高速な交信ができます。また、通信応答性が向上しているため、タクトタイムも大幅に短縮できます
・サイクリックデータ更新の性能が向上します。伝送遅れ時間が短くなり、アプリケーションの同期待ち時間も短縮できます
・他局シーケンサのデータ読出しまたは書込みができます
・GX Works2により、CC-Link IEフィールドネットワークの状態が確認できます。異常箇所、異常原因、イベント履歴がGX Works2上に表示されるため、異常が発生してから復旧するまでの時間を短縮できます
・C-Link IEフィールドネットワークのマスタ・ローカル局として使用できます
・
・最大局間距離:最大100m
・通信方式:トークンパッシング方式
・質量:0.18kg
【用途】
・フィールドネットワークとの接続


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット
4通常価格(税別):2,890円~