エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・CC-LinkユニットIEControlユニット。【用途】・ネットワーク...
詳細を確認
QJ71GP21-SX イメージ
| 1ネットワークあたりの最大リンク点数 | LB | 32K点(32,768点,4Kバイト) |
|---|---|---|
| LW | 128K点(131,072点,256Kバイト) | |
| LX | 8K点(8,192点,1Kバイト) | |
| LY | 8K点(8,192点,1Kバイト) | |
| 1局あたりの最大リンク点数 | LB | 16K点(16,384点,2Kバイト)、拡張モード:32K点(32,768点,4Kバイト) |
| LW | 16K点(16,384点,2Kバイト)、拡張モード:128K点(131,072点,256Kバイト) | |
| LX | 8K点(8,192点,1Kバイト) | |
| LY | 8K点(8,192点,1Kバイト) | |
| トランジェント伝送容量 | 最大1,920バイト | |
| 通信速度 | 1Gbps | |
| 通信ケーブル | 1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) | |
| 適合コネクタ | 2連LC形コネクタ | |
| レーザクラス(JIS C 6802,IEC 60825-1) | クラス1レーザ製品 | |
| 総延長距離 | 66,000m(120台接続時) | |
| 最大局間距離 | 550m | |
| 最大接続局数 | 管理局がユニバーサルモデルQCPUの場合:120台(管理局:1台,通常局:119台) 管理局がハイパフォーマンスモデルQCPUの場合:64台(管理局:1台,通常局:63台) | |
| 最大ネットワーク数 | 239 | |
| 最大グループ数 | 32 | |
| 通信方式 | トークンリング方式 | |
| 伝送路形式 | 二重ループ | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | |
| DC5V内部消費電流 | 0.85A | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.18kg | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
171,878円137,502円 ( 151,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
229,173円 ( 252,090円 ) | 5日目 |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・CC-LinkユニットIEControlユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~