17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ FX2Nシリーズ シーケンサ本体

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ FX2Nシリーズ シーケンサ本体

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX2N-32MR

2016年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高速、高機能な基本性能で一般シーケンス制御から幅広い用途にも対応

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

入出力点数(点)
32
入力点数(点)
16
出力点数(点)
16
入力仕様
DC24V シンク
出力仕様
リレー
プログラム容量(kステップ)
8
RS232
USB
×
Ethernet
×
計算機リンク
CC-Link
EFI
×

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト