エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

汎用インバータ FREQROL-E700

通常単価(税別)
17,500
税込単価
19,250
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ブランド】三菱電機【電圧クラス】・単相100V・単相200V・三相200V・三相400V【特長】・M...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】本シリーズの商品は在庫無くなり次第受注受付終了となります。推奨代替品は汎用インバータ FREQROL-E800シリーズです。仕様の違いをご確認ください。

型番:

FR-E720S-0.2K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-E720S-0.2Kの仕様・寸法情報

適用モータ容量(kW)
0.2
入力電圧 クラス
単相200V
出力仕様
三相
出力容量(kVA)
0.6
定格出力電圧(V)
AC200~240
外部通信
RS-232/422/485
代表規格
UL / CUL
寸法 高さ(mm)
128
寸法 幅(mm)
68
寸法 奥行き(mm)
80.5
保護構造
閉鎖形(IP20)
出力定格電流(A)
1.5/1.4
トラスココード
-
制御回路端子仕様
標準制御回路端子(差込みネジ式)
機能
標準タイプ
RoHS?
10

商品情報

高い駆動性能と抜群の使いやすさのコンパクトボディ

FREQROL-E700:関連画像

コンパクトボディ

FREQROL-E700:関連画像

 

進化したMダイヤル

ダイヤルのスクロールスピードを可変式として操作性をさらに向上
ダイヤルにスベリ止めをつけ、回しやすさを向上

 

この商品の主な特長について

小型トップレベルの駆動性能

 

アドバンスト磁束ベクトル制御で高トルク200%/0.5Hzを実現(3.7K以下)

汎用磁束ベクトル制御からアドバンスト磁束ベクトル制御へ進化! クラストップレベルの駆動性能を実現。
V/F制御、汎用磁束ベクトル制御も使用できるので、従来機種(FREQROL-E500シリーズ)からの置換えも安心。
5.5K~15Kは150%/0.5Hzトルク。

 

FREQROL-E700:関連画像

速度-トルク特性例

FREQROL-E700:関連画像

 

先進のオートチューニング

三菱独自の回転レスオートチューニング機能でさまざまなモータも最適制御。
パラメータ調整時に機械の試運転ができない場合でも高精度なチューニングが可能。低速から高トルクが必要な自動倉庫などの昇降機もアドバンスト磁束ベクトル制御が最適。

 

 

短時間過負荷耐量アップ(200% 3s)

200% 3s(従来機種200% 0.5s)へ短時間過負荷耐量が向上。過電流トリップになりにくく、ねばり強い運転が可能。

 

 

トルク制限・電流制限機能

トルク制限・電流制限機能の向上により機械保護、負荷制限、あて止めが可能。

 

FREQROL-E700:関連画像

走行台車で段差を乗り越える際のインパクト負荷も安心。

FREQROL-E700:関連画像

トルク制限により工具の刃折れ防止など機械保護ができ安心。

 

回生能力アップ

ブレーキトランジスタを0.4K~15Kまで内蔵。
オプションのブレーキ抵抗器を接続して回生能力をアップ可能。

 

ダントツの操作性

 

簡単設定モード

始動指令と速度指令の組み合わせに応じたPr.79運転モード選択の設定が簡単な操作で行える。

 

FREQROL-E700:関連画像

 

簡単設定モード

 

 

USBコネクタを装備。パソコンからFR Configuratorによる簡単設定

USBコネクタ(ミニBコネクタ)を標準搭載。変換器いらずの簡単接続で使いやすさにこだわった。
FR Configurator(インバータセットアップソフトウェア)のウィザード(対話形式)機能による設定支援を実現。
また、USBで高速グラフ機能を使用すれば高速サンプリングが可能。

 

FREQROL-E700:関連画像

 

USB+FR Configuratorで広がる先進の操作性

 

充実の拡張性

 

さまざまな内蔵オプションが搭載可能

内蔵オプションの装着によりデジタル入力、アナログ出力増設、各種通信に対応し、FREQROL-A700シリーズ並みの拡張性を備えた。
(内蔵オプションは1種類装着可能。)

 

  • ※ 標準制御回路端子仕様品には、オプション基板と専用表面カバーがセットになったFR-A7□□ Eキットをご使用ください。
FREQROL-E700:関連画像

内蔵オプション/内蔵オプション専用表面カバー

対応内蔵オプション
FR-A7AX Eキット:16ビットデジタル入力
FR-A7AY Eキット:デジタル出力/増設アナログ出力
FR-A7AR Eキット:リレー出力
FR-E7DS:DC24V入力(セーフティストップ対応品のみ対応/専用表面カバーは同梱)
FR-A7NC Eキット:CC-Link通信
FR-A7ND Eキット:DeviceNet通信
FR-A7NP Eキット:PROFIBUS-DP通信
FR-A7NL Eキット:LonWorks通信

 

用途に応じた制御端子が選択可能

2ポートRS-485端子など、標準端子以外の端子カードをオプションで用意。
端子カードは着脱式で標準端子カードから簡単に交換可能。

 

FREQROL-E700:関連画像

 

端子カード

 

 

あらゆるネットワークに対応

 

  • EIA-485(RS-485)、ModbusRTU(標準搭載)、CC-Link、PROFIBUS-DP、DeviceNet、LONWORKS(オプション)に対応。
  • インバータ本体がネットワークに対応したCC-Link通信対応品(FRE700-NC)、FLリモート通信対応品(FR-E700-NF)も用意。

コンパクト、省スペース

 

高性能をコンパクトボディーに凝縮

取付け寸法は従来機種(FREQROL-E500シリーズ)との取付け互換性を考慮し同一とした。(7.5K以下)

 

 

サイド・バイ・サイドで省スペース設置

横方向を密着して設置可能なので、省スペース化がはかれる。インバータ周囲温度は40℃以下で使用してください。

 

FREQROL-E700:関連画像

高さ128mm/FR-E720-0.2K/FR-E520-0.2K

FREQROL-E700:関連画像

横方向を密着して設置可能

安心のメンテナンス性

 

長寿命設計

 

  • 冷却ファンは、設計寿命10年(※1)の長寿命化を実現しました。冷却ファンのON/OFF制御との組合せで、さらに長寿命に。
  • コンデンサは、設計寿命10年(※1、2)のものを採用し、長寿命化を実現。(周囲温度105℃ 5000時間のコンデンサを採用。)
  • 寿命部品の寿命目安。
部品名FR-E700の寿命目安JEMAの目安*3
冷却ファン10年2~3年
主回路平滑用コンデンサ10年5年
プリント基板上平滑コンデンサ10年5年
  • ※ 1)周囲温度:年間平均40℃(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと)設計寿命は計算値ですので、保証値ではありません。
  • ※ 2)出力電流:インバータ定格の80%
  • ※ 3)JEMA(社団法人日本電機工業会)「汎用インバータ定期点検のおすすめ」より抜粋
 

型番リスト

表示件数
型番
FR-E720S-0.2K

適用モータ容量

(kW)

入力電圧 クラス

出力容量

(kVA)

定格出力電圧

(V)

外部通信

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

保護構造

出力定格電流

(A)

トラスココード

制御回路端子仕様

RoHS?最小発注数量
0.2
単相200V
0.6
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
128
68
80.5
閉鎖形(IP20)
1.5/1.4
-
標準制御回路端子(差込みネジ式)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】本シリーズの商品は在庫無くなり次第受注受付終了となります。推奨代替品は汎用インバータ FREQROL-E800シリーズです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用インバータ FREQROL-E700の型番FR-E720S-0.2Kのページです。 型番FR-E720S-0.2Kに関する仕様情報を記載しております。
汎用インバータ FREQROL-E700のレビュー
4.9平均満足度:4.910件のレビュー
三相モーターの制御
5
満足度:5.0
710タイプなら100V電源で三相モーターが制御できます。ベクトル制御を使用して低速でも十分トルクがありました。
6人が参考にしています。
工作機械の回転制御
5
満足度:5.0
とても古い工作機械で一定の速度しか動かないが、このインバーターで周波数を制御してモーターの回転を自由に変えることができる...もっと読む
4人が参考にしています。
生産設備に利用
5
満足度:5.0
他社のメーカーより使いやすいので、選定し購入しました。性能は問題なく、大きさもちょうど良かったです。プログラムなどの細か...もっと読む
2人が参考にしています。
生産設備の補修
5
満足度:5.0
旧型番からの置換でしたが配線もそのまま使用でき簡単に交換できました。
1人が参考にしています。
コンベアに使用
5
満足度:5.0
納期が早かったことと値段が安かったので購入しました。E500シリーズの頃から長年利用しており、性能や大きさにおいても使い...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用インバータ FREQROL-E700
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E3)
汎用ドライブ G100/G100Cシリーズ
アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機富士電機LS ELECTRIC (旧LS産電)住友重機械
通常価格17,50013,700 -18,900 -23,933 -15,786 -23,600
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目2日目在庫品1日目〜7日目
出力仕様三相三相三相三相三相三相
機能標準タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インバータカテゴリの売れ筋ランキング