エレクトロニクス部品技術窓口
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができる結束バンドです。【特長】・高温の環境で連続して使用で...
詳細を確認
耐熱耐候性ナイロン6.6結束バンドの外観

耐熱耐候性ナイロン6.6結束バンドの寸法図
| 部品番号 | 束線径(φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | UL タイプ | 推奨工具 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小** | 最大 | A | B | C | D | E | F | |||||
| PLT1M | -M300 | 1.6 | 22 | 99 | 2.5 | 0.9 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 80(8.2) | 2 | GTS-E, GS2B-E, PTS |
| PLT1.5I | -M300 | 35 | 142 | 3.6 | 1.1 | 4.6 | 6.1 | 5.2 | 178(18.2) | |||
| PLT2I | -M300 | 51 | 203 | |||||||||
| PLT1S | -M300 | 25 | 122 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 8.0 | 6.6 | 222(22.7) | 2 | GTS-E, GS2B-E, PTS | |
| PLT2S | -M300 | 48 | 188 | |||||||||
| PLT4S | -M300 | 102 | 368 | 8.6 | 6.7 | |||||||
| PLT2H | -TL300 | 4.8 | 51 | 213 | 7.6 | 1.9 | 7.4 | 12.2 | 8.1 | 534(54.5) | 2 | GTH-E, GS4H-E, PTH |
| PLT4H | -TL300 | 102 | 368 | |||||||||
**取り付け温度により最小束線径は変わる場合があります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,707円 ( 18,378円 ) | 3日目 |
18,492円 ( 20,341円 ) | 3日目 |
48,213円 ( 53,034円 ) | 1日目 |
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができる結束バンドです。
【特長】
・高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
・耐候・耐熱性(-300)は、屋外での使用で紫外線に対する耐性があります。
・PLSTとPLSCは、束線がスタッドの中心になるように結束できます。
・スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと、バンドを外すことができます。
・材質:耐熱耐候性ナイロン66 (材質コード:300)。
【用途】
・耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。