17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ナイロンラッシングタイ【25~100個入り】

通常単価(税別)
6,56522,054特別価格
税込単価
7,22224,259特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スムーズな目通しと規格に基づいたものづくり。また各種データに裏打ちされた安心してご使用していただける結...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

材質

耐環境性

難燃グレード(主原料)

特徴

トラスココード

RoHS?最小発注数量
203
719
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 難燃
UL94HB
エキストラヘビー
403-7545
10
1パック

25個入り

254
869
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
エキストラヘビー
403-7073
10
1パック

100個入り

254
869
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 難燃
UL94HB
エキストラヘビー
403-7090
10
1パック

25個入り

305
1019
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 難燃
UL94HB
エキストラヘビー
403-7111
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,565
( 7,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,054
( 24,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,6514,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,258
( 10,184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スムーズな目通しと規格に基づいたものづくり。また各種データに裏打ちされた安心してご使用していただける結束バンドです!
【特長】
・ラッシングタイはケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。
・金属製の結束バンドに比べて、経済的で簡単に扱うことができます。
・余長部分を先端のバックルに収納できます。バックルなしのタイプもあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンラッシングタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンラッシングタイ
エラストマー製結束バンド
ダブルホースクランプ
共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)
ビニタイ PETカット品 4mm
PVCリール巻 4mm×600m
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイット共和共和共和
通常価格6,565-16,61236,054758719 -3,990
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目〜6日目
幅(mm)12.712.77.1444
使用温度範囲(Min~Max)(℃)-59~+85-40~50-59~+85---

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト