エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性及び耐薬品性に優れています。・高温下での使用に適して...
詳細を確認
薬品性、耐紫外線性、耐放射線性に優れる。
材質: テフゼル。
材質コード: 76、79。

Pan-Ty テフゼル結束バンドの寸法図。
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | |||||
| PLT1M | -C76 | -M76 | 22 | 102 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 80(8.2) | GTS PTS | |
| PLT2I | -C76 | -M76 | 51 | 203 | 3.4 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 111(11.4) | |||
| PLT2S | -C76 | -M76 | 48 | 188 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 222(22.7) | ||
| PLT3S | -C76 | -M76 | 76 | 295 | 1.5 | |||||||
| PLT4S | -C76 | -M76 | 102 | 371 | ||||||||
| 50本入 | 250本入 | |||||||||||
| PLT3H | -L76 | -TL76 | 76 | 292 | 7.6 | 1.9 | 9.1 | 12.2 | 9.4 | 534(54.5) | GTH PTH | |
| PLT4H | -L76 | -TL76 | 102 | 371 | ||||||||
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000本入 | A | B | C | D | E | F | |||||
| PLT2I | -M79 | 51 | 203 | 3.4 | 1.1 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 111(11.4) | GTS PTS | |
テフゼル製固定具(TM2S8-79)と共に使用可能。
色: ナチュラル。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,075円 ( 5,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,600円 ( 46,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,501円 ( 50,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,366円 ( 16,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
119,133円 ( 131,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108,187円27,046円 ( 29,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,573円 ( 22,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
129,800円 ( 142,780円 ) | 1日目 |
28,395円 ( 31,235円 ) | 3日目 |
124,387円 ( 136,826円 ) | 3日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
212,950円 ( 234,245円 ) | 3日目 |
227,147円 ( 249,862円 ) | 1日目 |
39,406円18,390円 ( 20,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
156,834円 ( 172,517円 ) | 3日目 |
30,516円 ( 33,568円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
234,250円 ( 257,675円 ) | 3日目 |
【特長】
・ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性及び耐薬品性に優れています。
・高温下での使用に適しています。最高使用温度は、170℃です。
・テフゼルは、UL難燃性で94V-0に適合しています。
・タイプによってアクアブルーとナチュラル色あり。
【用途】
・高温下での使用に適しています。

ミスミ
【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)
フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド。<br />アクアブルー色。<br />材質TEFZEL。UL94V-0。<br />100個入りパック販売。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~