17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ネオンコード NE-Vシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネオンコード NE-Vシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ネオンコード NE-V7.5KV ハイ-10

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・定格温度60℃
【用途】
・この電線はネオン菅灯回路の高圧側配線に用いる電線です

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
その他
芯数(芯)
1
導体断面積(mm2)
2.0
定格電圧
[1.0KV~] 7.5kV
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
10
シース(外被)色
[灰] 灰
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
5.4
絶縁体材料
ポリエチレン系

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト